카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
65ESDSC - ESD 'TR' polyurethane wheels, electrical resistance <10^9 Ohm, aluminium centre
Tellurerota
Antistatic and conductive solutions
65ESD - ESD TR POLYURETHANE WHEELS, ELECTRICAL RESISTANCE <10^9 Ω WITH ALUMINIUM CENTRE
65ESD Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/antistatic_and_conductive_solutions/serie65esd/65esd_wheels/65esdsc.prj},{NB=654103ESD},{COD=654103ESD},{D=125},{F=35},{DD=12},{L=40},{LL=32},{M=10},{SL=400},{RR=280},{LC=320},{LC2=250},{W=0.50},{INFO=Catalogue},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
LC2
Load capacity 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
654101ESD
654101ESD
80
25
30
28
8
220
150
170
130
0.20
654102ESD
654102ESD
100
30
40
32
10
280
225
200
160
0.34
654103ESD
654103ESD
125
35
40
32
10
400
280
320
250
0.50
653104ESD
653104ESD
150
40
50
47
14
680
330
480
380
0.91
654114ESD
654114ESD
160
50
55
47
14
750
350
640
510
1.25
653106ESD
653106ESD
200
50
55
52
15
800
360
680
540
1.47
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청