카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
65ESD SRP FR P - ESD 'TR' polyurethane wheels, electrical resistance <10^9 Ohm, aluminium centre,swivel top plate bracket P with front lock
Tellurerota
Antistatic and conductive solutions
65ESD - ESD TR POLYURETHANE WHEELS, ELECTRICAL RESISTANCE <10^9 Ω WITH ALUMINIUM CENTRE
65ESD P
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/antistatic_and_conductive_solutions/serie65esd/65esd_p/65esd_srp_fr_p_asmtab.prj},{NB=656603ESD},{COD=656603ESD},{D=125},{F=35},{H=161},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=44},{O=123},{LC=320},{LC2=250},{TG=0},{DD=12},{L1=60},{W=1.54},{INFO=Technical description},{PPATH=65esd_srp_fr_p_asmtpl.prj},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity 4 km/h
[daN]
LC2
Load capacity 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
656602ESD
656602ESD
100
30
138
100x85
80x60
9
46
123
200
160
1.35
656603ESD
656603ESD
125
35
161
100x85
80x60
9
44
123
320
250
1.54
656604ESD
656604ESD
150
40
200
140x110
105x80
11
70
126
480
250
3.75
656614ESD
656614ESD
160
50
205
140x110
105x80
11
70
126
640
380
4.09
656606ESD
656606ESD
200
50
250
140x110
105x80
11
70
126
680
510
4.51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청