카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
65ESD SF NL - ESD 'TR' polyurethane wheels, electrical resistance <10^9 Ohm, aluminium centre, swivel top plate bracket type NL
Tellurerota
Antistatic and conductive solutions
65ESD - ESD TR POLYURETHANE WHEELS, ELECTRICAL RESISTANCE <10^9 Ω WITH ALUMINIUM CENTRE
65ESD NL
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/antistatic_and_conductive_solutions/serie65esd/65esd_nl/65esd_sf_nl_asmtab.prj},{NB=658203ESDSF/NL},{COD=658203ESD},{D=125},{DD=12},{F=35},{H=156},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{O=120},{LC=220},{VERS=3},{VER=1},{L=45},{TG=0},{L1=60},{W=0.89},{INFO=Technical description},{PPATH=65esd_sf_nl_asmtpl.prj},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
[mm]
D
Wheel diameter
[mm]
DD
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
658201ESDSF/NL
658201ESD
80
12
25
107
100x85
80x60
9
37
170
0.52
658202ESDSF/NL
658202ESD
100
12
30
128
100x85
80x60
9
35
200
0.69
658203ESDSF/NL
658203ESD
125
12
35
156
100x85
80x60
9
37
220
0.89
658104ESDSF/NL
658104ESD
150
20
40
194
140x110
105x80
11
56
300
2.04
658114ESDSF/NL
658114ESD
160
20
50
198
140x110
105x80
11
56
300
2.38
658106ESDSF/NL
658106ESD
200
25
50
240
140x110
105x80
11
56
300
2.76
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청