카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
62ESD SRP PT - ESD 'TR Roll' polyurethane wheels, electrical resistance <10^9 Ohm, swivel top plate bracket PT
Tellurerota
Antistatic and conductive solutions
62ESD - ESD TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS, ELECTRICAL RESISTANCE <10^9 Ω WITH ALUMINIUM CENTRE
62ESD PT
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/antistatic_and_conductive_solutions/serie62esd/62esd_pt/62esd_srp_pt_asmtab.prj},{NB=625010ESD},{BR=1},{D=160},{F=50},{H=205},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=440},{LC2=440},{DD=20},{L1=85},{COD1=625010ESD},{COD2=628514ESD},{COD3=629904ESD},{L=60},{DFA=12},{L2=60},{BVER=1},{PPATH=62esd_pt_asmtpl.prj},{W=3.52},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
LC2
Load capacity 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
625010ESD
625010ESD
160
50
205
140x110
105x80
11
70
440
440
3.52
625016ESD
625016ESD
200
50
250
140x110
105x80
11
70
560
560
4.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
65ESD SRP FR P - ESD 'TR' polyurethane wheels, electrical resistance <10^9 ...
Tellurerota
10.11.2023
65ESD SRP FR M - ESD 'TR' polyurethane wheels, electrical resistance <10^9 ...
Tellurerota
10.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청