카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
FD03. Spring Plungers with pin and internal hexagon - Spring elements
Tecnorm
5 Spring units
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/05_federelemente/fd03_mit_bolzen_und_innensechskant_asmtab.prj},{NB=FD03.164},{BESTNR=FD03.164},{INFO=Online PDF},{AUS=Automatenstahl, verstärkte Federkraft},{D1=M24},{DNDM=24},{DKDM=20.319},{D2=13.0},{L=48},{S=8.0},{SW=12.0},{F1=91.0},{F2=223.0},{G=100.0},{A=4.000},{SWS=13.8564},{SWT=12.000},{B=5.9929},{C=2.04000},{CC=6.500},{SI=13.700},{VI=15.000},{MS=0.300},{SK=13.000},{BR=16.000},{S1=8.000},{PPATH=assemblies/fd03_mit_bolzen_und_innensechskant_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Finish
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring load
[N]
F2
Spring load
[N]
G
Weight
[g]
FD03.104
FD03.104
Automatenstahl, Standard-...
M4
1.8
12
1.5
2.0
4.5
12.5
0.6
FD03.105
FD03.105
Automatenstahl, Standard-...
M5
2.4
14
2.0
2.5
5.0
13.0
1.1
FD03.106
FD03.106
Automatenstahl, Standard-...
M6
2.7
15
2.0
3.0
6.0
17.0
2.0
FD03.108
FD03.108
Automatenstahl, Standard-...
M8
3.8
18
2.0
4.0
16.0
33.0
4.0
FD03.110
FD03.110
Automatenstahl, Standard-...
M10
4.5
23
2.5
5.0
19.0
42.0
8.0
FD03.112
FD03.112
Automatenstahl, Standard-...
M12
6.2
26
3.5
6.0
22.0
57.0
12.0
FD03.116
FD03.116
Automatenstahl, Standard-...
M16
8.5
33
4.5
8.0
38.0
78.0
31.0
FD03.120
FD03.120
Automatenstahl, Standard-...
M20
10.0
43
6.5
10.0
39.0
81.0
64.0
FD03.124
FD03.124
Automatenstahl, Standard-...
M24
13.0
48
8.0
12.0
72.0
155.0
100.0
FD03.146
FD03.146
Automatenstahl, verstärkt...
M6
2.7
15
2.0
3.0
11.0
25.0
2.0
FD03.148
FD03.148
Automatenstahl, verstärkt...
M8
3.8
18
2.0
4.0
23.0
59.0
4.0
FD03.150
FD03.150
Automatenstahl, verstärkt...
M10
4.5
23
2.5
5.0
20.0
54.0
8.0
FD03.152
FD03.152
Automatenstahl, verstärkt...
M12
6.2
26
3.5
6.0
38.0
96.0
12.0
FD03.156
FD03.156
Automatenstahl, verstärkt...
M16
8.5
33
4.5
8.0
50.0
100.0
31.0
FD03.160
FD03.160
Automatenstahl, verstärkt...
M20
10.0
43
6.5
10.0
52.0
133.0
64.0
FD03.164
FD03.164
Automatenstahl, verstärkt...
M24
13.0
48
8.0
12.0
91.0
223.0
100.0
FD03.304
FD03.304
rostfreier Stahl, Standar...
M4
1.8
12
1.5
2.0
4.5
12.5
0.6
FD03.305
FD03.305
rostfreier Stahl, Standar...
M5
2.4
14
2.0
2.5
5.0
13.0
1.1
FD03.306
FD03.306
rostfreier Stahl, Standar...
M6
2.7
15
2.0
3.0
6.0
17.0
2.0
FD03.308
FD03.308
rostfreier Stahl, Standar...
M8
3.8
18
2.0
4.0
16.0
33.0
4.0
FD03.310
FD03.310
rostfreier Stahl, Standar...
M10
4.5
23
2.5
5.0
19.0
42.0
8.0
FD03.312
FD03.312
rostfreier Stahl, Standar...
M12
6.2
26
3.5
6.0
22.0
57.0
12.0
FD03.316
FD03.316
rostfreier Stahl, Standar...
M16
8.5
33
4.5
8.0
38.0
78.0
31.0
FD03.320
FD03.320
rostfreier Stahl, Standar...
M20
10.0
43
6.5
10.0
39.0
81.0
64.0
FD03.324
FD03.324
rostfreier Stahl, Standar...
M24
13.0
48
8.0
12.0
72.0
155.0
100.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청