카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
9 2. Trombone neck punch, with ejector pin - Cutting element
Tecnorm
3 Cutting units
4 Head with trombone neck
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/03_schneidelement/04_kopf_mit_posaunenhals/9_2_posaunenhalsstempel_din_9861.prj},{NB=922.1200.130.0450.010 (0 4.5 4.5 0)},{INFO=Online PDF},{AF=922.},{VS=S},{F=0},{D2=12.0},{PWMIN=4.50},{D3=16.0},{RA=15.0},{A=1.5},{K=4.0},{L=130},{L1=10},{MAT=HSS},{HRC1=64 ± 2},{HRC2=50 ± 5},{P=4.5},{W=4.5},{R=0},{D4=2.000},{L2=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
D2
Cutting-Ø h6
[mm]
D3
Head-Ø -0.2
[mm]
RA
Radius - head
[mm]
A
Cylindrical height ±0.1
[mm]
K
Head height +0.2
[mm]
L
Total length +0.5
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRC1
Hardness - shank
[HRC]
HRC2
Hardness - head
[HRC]
922.0500.100.0200.010 (0 ...
922.0500.100.0200.010
5.0
7.0
10.0
1.5
4.0
100
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.0500.130.0200.010 (0 ...
922.0500.130.0200.010
5.0
7.0
10.0
1.5
4.0
130
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.0600.100.0250.010 (0 ...
922.0600.100.0250.010
6.0
9.0
10.0
1.5
4.0
100
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.0600.130.0250.010 (0 ...
922.0600.130.0250.010
6.0
9.0
10.0
1.5
4.0
130
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.0700.100.0250.010 (0 ...
922.0700.100.0250.010
7.0
10.0
12.0
1.5
4.0
100
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.0700.130.0250.010 (0 ...
922.0700.130.0250.010
7.0
10.0
12.0
1.5
4.0
130
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.0800.100.0320.010 (0 ...
922.0800.100.0320.010
8.0
11.0
12.0
1.5
4.0
100
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.0800.130.0320.010 (0 ...
922.0800.130.0320.010
8.0
11.0
12.0
1.5
4.0
130
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.0900.100.0320.010 (0 ...
922.0900.100.0320.010
9.0
13.0
15.0
1.5
4.0
100
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.0900.130.0320.010 (0 ...
922.0900.130.0320.010
9.0
13.0
15.0
1.5
4.0
130
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.1000.100.0450.010 (0 ...
922.1000.100.0450.010
10.0
14.0
15.0
1.5
4.0
100
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.1000.130.0450.010 (0 ...
922.1000.130.0450.010
10.0
14.0
15.0
1.5
4.0
130
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.1100.100.0450.010 (0 ...
922.1100.100.0450.010
11.0
15.0
15.0
1.5
4.0
100
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.1100.130.0450.010 (0 ...
922.1100.130.0450.010
11.0
15.0
15.0
1.5
4.0
130
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.1200.100.0450.010 (0 ...
922.1200.100.0450.010
12.0
16.0
15.0
1.5
4.0
100
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.1200.130.0450.010 (0 ...
922.1200.130.0450.010
12.0
16.0
15.0
1.5
4.0
130
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.1300.100.0600.010 (0 ...
922.1300.100.0600.010
13.0
17.0
15.0
1.5
4.0
100
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.1300.130.0600.010 (0 ...
922.1300.130.0600.010
13.0
17.0
15.0
1.5
4.0
130
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.1400.100.0600.010 (0 ...
922.1400.100.0600.010
14.0
18.0
15.0
1.5
4.0
100
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.1400.130.0600.010 (0 ...
922.1400.130.0600.010
14.0
18.0
15.0
1.5
4.0
130
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.1500.100.0600.010 (0 ...
922.1500.100.0600.010
15.0
19.0
15.0
1.5
4.0
100
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.1500.130.0600.010 (0 ...
922.1500.130.0600.010
15.0
19.0
15.0
1.5
4.0
130
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.1600.100.0720.010 (0 ...
922.1600.100.0720.010
16.0
20.0
15.0
1.5
4.0
100
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.1600.130.0720.010 (0 ...
922.1600.130.0720.010
16.0
20.0
15.0
1.5
4.0
130
HSS
64 ± 2
50 ± 5
922.1700.100.0720.010 (0 ...
922.1700.100.0720.010
17.0
21.0
15.0
1.5
4.0
100
HSS
64 ± 2
50 ± 5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청