SOH-8SS - 올댐커플링
(주)성일기공
정밀급 커플링
SOH
SOH-S
SOH-SS
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/soh/soh_s/soh_ss/soh-8ss_asmtab.prj},{NB= SOH-8SS-1x1},{PN=SOH-8SS},{FM=Set Screw type},{D=7.9},{L=12.6},{D1=1.000},{K1=No Keyway},{KB1=0},{KT1=0.0},{D2=1.000},{K2=No Keyway},{KB2=0},{KT2=0.0},{L1=4.7},{L2=9.0},{L3=5.0},{F=2.2},{SZ=M4},{SZM=4.0},{C=0.4},{S1=3.55},{S2=0.8},{S1D=11.0},{S1C=7.2},{BL=8.50},{BD=5.90},{BD1=3.30},{BH=3.80},{HB=4.50},{HS=2.50},{DD=3.00},{NT=4},{MT=18,000},{MI=3.5x10^-6},{MASS=36},{CA=1.2},{T=1.1},{DI=15.0},{UD=4.8},{UB=3.0},{OD=12.350},{ID=5.0},{R=14.400},{RX=9.780},{RY=9.780},{GG=0.950},{PPATH=soh-ss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
제품번호
ⁿ/ₐ
FM
체결방식
ⁿ/ₐ
D
직경
[mm]
L
길이
[mm]
K1
키홈 1
ⁿ/ₐ
KB1
키홈 폭 1
ⁿ/ₐ
KT1
키홈높이 1
ⁿ/ₐ
K2
키홈 2
ⁿ/ₐ
KB2
키홈 폭 2
ⁿ/ₐ
KT2
키홈높이 2
ⁿ/ₐ
SOH-8SS-1x1
SOH-8SS
세트스크류 형
7.9
12.6
키홈없음
0
0.0
키홈없음
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청