W0000001 - Steel Circle washer ISO(Small)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Washers
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/washers/w0001.prj},{NB=W0-00-0001-0120-0000},{S=12X21X2.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SD
d - Inner Diameter
[mm]
TSD
tolerance-d
[mm]
T
thickness
[mm]
TT
tolerance-t
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
TD
tolerance-d
[mm]
W0-00-0001-0016-0000
1.6X3.8X.3
W0-00-0001-0016-0000
1.7
+0.15
0.3
+-0.04
3.8
-0.3
W0-00-0001-0020-0000
2X4.3X0.3
W0-00-0001-0020-0000
2.2
+0.15
0.3
+-0.04
4.3
-0.3
W0-00-0001-0023-0000
2.3X4.6X.5
W0-00-0001-0023-0000
2.5
+0.15
0.5
+-0.05
4.6
-0.3
W0-00-0001-0025-0000
2.5X5X0.5
W0-00-0001-0025-0000
2.7
+0.15
0.5
+-0.05
5.0
-0.3
W0-00-0001-0026-0000
2.6X5X0.5
W0-00-0001-0026-0000
2.8
+0.15
0.5
+-0.05
5.0
-0.3
W0-00-0001-0040-0000
4X8X0.8
W0-00-0001-0040-0000
4.3
+0.2
0.8
+-0.1
8.0
-0.35
W0-00-0001-0060-0000
6X11.5X1.6
W0-00-0001-0060-0000
6.4
+0.25
1.6
+-0.15
11.5
-0.4
W0-00-0001-0080-0000
8X15.5X1.6
W0-00-0001-0080-0000
8.4
+0.25
1.6
+-0.15
15.5
-0.4
W0-00-0001-0100-0000
10X18X2.0
W0-00-0001-0100-0000
10.5
+0.3
2.0
+-0.2
18.0
-0.4
W0-00-0001-0120-0000
12X21X2.5
W0-00-0001-0120-0000
13.0
+0.3
2.5
+-0.25
21.0
-0.5
W0-00-0001-0140-0000
15X24X2.5
W0-00-0001-0140-0000
15.0
+0.3
2.5
+-0.25
24.0
-0.5
W0-00-0001-0160-0000
17X28X3.0
W0-00-0001-0160-0000
17.0
+0.3
3.0
+-0.3
28.0
-0.5
W0-00-0001-0180-0000
19X30X3.0
W0-00-0001-0180-0000
19.0
+0.35
3.0
+-0.3
30.0
-0.5
W0-00-0001-0200-0000
21X34X3.0
W0-00-0001-0200-0000
21.0
+0.35
3.0
+-0.3
34.0
-0.6
W0-00-0001-0220-0000
23X37X3.0
W0-00-0001-0220-0000
23.0
+0.35
3.0
+-0.3
37.0
-0.6
W0-00-0001-0240-0000
25X39X4.0
W0-00-0001-0240-0000
25.0
+0.35
4.0
+-0.4
39.0
-0.6
W0-00-0001-0270-0000
28X44X4.0
W0-00-0001-0270-0000
28.0
+0.35
4.0
+-0.4
44.0
-0.6
W0-00-0001-0300-0000
31X50X4.0
W0-00-0001-0300-0000
31.0
+0.4
4.0
+-0.4
50.0
-0.6
W0-00-0001-0330-0000
34X56X5.0
W0-00-0001-0330-0000
34.0
+0.4
5.0
+-0.5
56.0
-0.8
W0-00-0001-0360-0000
37X60X5.0
W0-00-0001-0360-0000
37.0
+0.4
5.0
+-0.5
60.0
-0.8
W0-00-0001-0390-0000
40X66X6.0
W0-00-0001-0390-0000
40.0
+0.4
6.0
+-0.6
66.0
-0.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W0000010 - Steel Circle washer JIS
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
W0000000 - Steel Circle washer ISO
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
W0010001 - Brass Circle washer ISO(Small)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
Reference 62532 - Dynamic spring washer - DIN 2093 - Stainless steel A1
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
W0000011 - Steel Circle washer JIS(Small)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
W0020000 - Stainless Circle washer ISO
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
W0000450 - SteelS45C Circle washer
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00000000 - Steel(+)Pan head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
W0020010 - Stainless Circle washer JIS
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
W0000060 - Steel Circle washer
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
W0000020 - Circle washer
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
WC110015 - Stainless SUS316 Circle washer(Thin)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
W0020001 - Stainless Circle washer ISO(Small)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청