W0000000 - Steel Circle washer ISO
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Washers
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/washers/w0000.prj},{NB=W0-00-0000-0220-0000},{S=23X39X3.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SD
d - Inner Diameter
[mm]
TSD
tolerance-d
[mm]
T
thickness
[mm]
TT
tolerance-t
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
TD
tolerance-d
[mm]
W0-00-0000-0020-0000
2X5X0.3
W0-00-0000-0020-0000
2.2
+0.15
0.3
+-0.04
5.0
-0.3
W0-00-0000-0023-0000
2.3X6.5X.5
W0-00-0000-0023-0000
2.5
+0.15
0.5
+-0.05
6.5
-0.35
W0-00-0000-0025-0000
2.5X6.5X.5
W0-00-0000-0025-0000
2.7
+0.15
0.5
+-0.05
6.5
-0.35
W0-00-0000-0026-0000
2.6X6.5X.5
W0-00-0000-0026-0000
2.8
+0.15
0.5
+-0.05
6.5
-0.35
W0-00-0000-0030-0000
3X7X0.5
W0-00-0000-0030-0000
3.2
+0.2
0.5
+-0.05
7.0
-0.35
W0-00-0000-0040-0000
4X9X0.8
W0-00-0000-0040-0000
4.3
+0.2
0.8
+-0.1
9.0
-0.35
W0-00-0000-0050-0000
5X10X1.0
W0-00-0000-0050-0000
5.3
+0.2
1.0
+-0.1
10.0
-0.35
W0-00-0000-0060-0000
6X12.5X1.6
W0-00-0000-0060-0000
6.4
+0.25
1.6
+-0.15
12.5
-0.4
W0-00-0000-0080-0000
8X17X1.6
W0-00-0000-0080-0000
8.4
+0..25
1.6
+-0.15
17.0
-0.4
W0-00-0000-0100-0000
10X21X2.0
W0-00-0000-0100-0000
10.5
+0.3
2.0
+-0.2
21.0
-0.5
W0-00-0000-0120-0000
12X24X2.5
W0-00-0000-0120-0000
13.0
+0.3
2.5
+-0.25
24.0
-0.5
W0-00-0000-0140-0000
15X28X2.5
W0-00-0000-0140-0000
15.0
+0.3
2.5
+-0.25
28.0
-0.5
W0-00-0000-0160-0000
17X30X3.0
W0-00-0000-0160-0000
17.0
+0.3
3.0
+-0.3
30.0
-0.5
W0-00-0000-0180-0000
19X34X3.0
W0-00-0000-0180-0000
19.0
+0.35
3.0
+-0.3
34.0
-0.6
W0-00-0000-0200-0000
21X37X3.0
W0-00-0000-0200-0000
21.0
+0.35
3.0
+-0.3
37.0
-0.6
W0-00-0000-0220-0000
23X39X3.0
W0-00-0000-0220-0000
23.0
+0.35
3.0
+-0.3
39.0
-0.6
W0-00-0000-0240-0000
25X44X4.0
W0-00-0000-0240-0000
25.0
+0.35
4.0
+-0.4
44.0
-0.6
W0-00-0000-0270-0000
28X50X4.0
W0-00-0000-0270-0000
28.0
+-0.35
4.0
+-0.4
50.0
-0.6
W0-00-0000-0300-0000
31X56X4.0
W0-00-0000-0300-0000
31.0
+0.4
4.0
+-0.4
56.0
-0.8
W0-00-0000-0330-0000
34X60X5.0
W0-00-0000-0330-0000
34.0
+0.4
5.0
+-0.5
60.0
-0.8
W0-00-0000-0360-0000
37X66X5.0
W0-00-0000-0360-0000
37.0
+0.4
5.0
+-0.5
66.0
-0.8
W0-00-0000-0390-0000
40X72X6.0
W0-00-0000-0390-0000
40.0
+0.4
6.0
+-0.6
72.0
-0.8
W0-00-0000-0420-0000
43X78X7.0
W0-00-0000-0420-0000
43.0
+0.4
7.0
+-0.7
78.0
-0.8
W0-00-0000-0450-0000
46X85X7.0
W0-00-0000-0450-0000
46.0
+0.4
7.0
+-0.7
85.0
-1
W0-00-0000-0480-0000
50X92X8.0
W0-00-0000-0480-0000
50.0
+0.4
8.0
+-0.7
92.0
-1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W0000010 - Steel Circle washer JIS
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
N0000250 - Nylon Nut (one)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
1000D002 - Steel MD(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
W0010000 - Brass Circle washer ISO
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
SVSQS - Socket Head Cap Screw with Captive Washer and Ventilation Hole
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
DIN 934 - Stainless steel A2 antiseize as per B 53090
Böllhoff
26.10.2021
1000D003 - Steel MD(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
W0000001 - Steel Circle washer ISO(Small)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
WC110000 - Stainless SUS316 Circle washer ISO
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
ISO 7093-1 - Plain washers, large series, product grade A
Fabory
13.02.2023
W0000011 - Steel Circle washer JIS(Small)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
W0000020 - Circle washer
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
ISO 7089 BUMAX 109 - Plain Washer ISO 7089
BUMAX
28.04.2023
Model 71000 - Spring lock washer standard W type NFE 25515 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청