N0010CSB - Brass Dodge Bit Insert (Standard Type)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/nut/n0010csb.prj},{NB=N0-01-0CSB-30503000},{CNSORDERNO=N0-01-0CSB-30503000},{SCP=M3x0.5},{NDM=3.0},{P=0.50},{D1=5.0},{D2=5.3},{L=3.0},{NUM=SB305030CD}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
SCP
Screw called pitch
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
NUM
Number
[mm]
N0-01-0CSB-16304000
N0-01-0CSB-16304000
M1.6x0.35
3.0
3.3
4.0
SB163040CD
N0-01-0CSB-17302500
N0-01-0CSB-17302500
M1.7x0.35
3.0
3.3
2.5
SB173025CD
N0-01-0CSB-17304000
N0-01-0CSB-17304000
M1.7x0.35
3.0
3.3
4.0
SB173040CD
N0-01-0CSB-17354000
N0-01-0CSB-17354000
M1.7x0.35
3.5
3.8
4.0
SB173540CD
N0-01-0CSB-20302000
N0-01-0CSB-20302000
M2x0.4
3.0
3.3
2.0
SB203020CD
N0-01-0CSB-20302500
N0-01-0CSB-20302500
M2x0.4
3.0
3.3
2.5
SB203025CD
N0-01-0CSB-20303000
N0-01-0CSB-20303000
M2x0.4
3.0
3.3
3.0
SB203030CD
N0-01-0CSB-20010000
N0-01-0CSB-20010000
M2x0.4
3.0
3.3
3.3
SB-2001CD
N0-01-0CSB-20303500
N0-01-0CSB-20303500
M2x0.4
3.0
3.3
3.5
SB203035CD
N0-01-0CSB-20304000
N0-01-0CSB-20304000
M2x0.4
3.0
3.3
4.0
SB203040CD
N0-01-0CSB-20304500
N0-01-0CSB-20304500
M2x0.4
3.0
3.3
4.5
SB203045CD
N0-01-0CSB-20305500
N0-01-0CSB-20305500
M2x0.4
3.0
3.3
5.5
SB203055CD
N0-01-0CSB-20306000
N0-01-0CSB-20306000
M2x0.4
3.0
3.3
6.0
SB203060CD
N0-01-0CSB-20308000
N0-01-0CSB-20308000
M2x0.4
3.0
3.3
8.0
SB203080CD
N0-01-0CSB-20353000
N0-01-0CSB-20353000
M2x0.4
3.5
3.8
3.0
SB203530CD
N0-01-0CSB-20354000
N0-01-0CSB-20354000
M2x0.4
3.5
3.8
4.0
SB203540CD
N0-01-0CSB-20403000
N0-01-0CSB-20403000
M2x0.4
4.0
4.3
3.0
SB204030CD
N0-01-0CSB-20405000
N0-01-0CSB-20405000
M2x0.4
4.0
4.3
5.0
SB204050CD
N0-01-0CSB-20406000
N0-01-0CSB-20406000
M2x0.4
4.0
4.3
6.0
SB204060CD
N0-01-0CSB-20407000
N0-01-0CSB-20407000
M2x0.4
4.0
4.3
7.0
SB204070CD
N0-01-0CSB-26352500
N0-01-0CSB-26352500
M2.6x0.45(M2.5x0.45)
3.5
3.8
2.5
SB263525CD
N0-01-0CSB-26353000
N0-01-0CSB-26353000
M2.6x0.45(M2.5x0.45)
3.5
3.8
3.0
SB263530CD
N0-01-0CSB-26402500
N0-01-0CSB-26402500
M2.6x0.45(M2.5x0.45)
4.0
4.3
2.5
SB264025CD
N0-01-0CSB-26403000
N0-01-0CSB-26403000
M2.6x0.45(M2.5x0.45)
4.0
4.3
3.0
SB264030CD
N0-01-0CSB-26403500
N0-01-0CSB-26403500
M2.6x0.45(M2.5x0.45)
4.0
4.3
3.5
SB264035CD
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청