N000E302 - Iron Enzart
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/nut/n000e302.prj},{NB=N0-00-E302-01000000},{CNSORDERNO=N0-00-E302-01000000},{D1=M10},{NDM=10.0},{P=1.50},{D2=14.0},{PE=1.50},{L=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
D1
Internal thread
ⁿ/ₐ
P
Internal thread Pitch
[mm]
D2
External thread
[mm]
PE
External thread Pitch
[mm]
L
Length
[mm]
N0-00-E302-00250000
N0-00-E302-00250000
M2.5
0.45
4.5
0.50
6
N0-00-E302-00300000
N0-00-E302-00300000
M3
0.50
5.0
0.50
6
N0-00-E302-00350000
N0-00-E302-00350000
M3.5
0.60
6.0
0.75
8
N0-00-E302-00400000
N0-00-E302-00400000
M4
0.70
6.5
0.75
8
N0-00-E302-00500000
N0-00-E302-00500000
M5
0.80
8.0
1.00
10
N0-00-E302-00600000
N0-00-E302-00600000
M6
1.00
10.0
1.50
14
N0-00-E302-00610000
N0-00-E302-00610000
M6a
1.00
9.0
1.00
12
N0-00-E302-00800000
N0-00-E302-00800000
M8
1.25
12.0
1.50
15
N0-00-E302-01000000
N0-00-E302-01000000
M10
1.50
14.0
1.50
18
N0-00-E302-01200000
N0-00-E302-01200000
M12
1.75
16.0
1.50
22
N0-00-E302-01400000
N0-00-E302-01400000
M14
2.00
18.0
1.50
24
N0-00-E302-01600000
N0-00-E302-01600000
M16
2.00
20.0
1.50
22
N0-00-E302-01800000
N0-00-E302-01800000
M18
2.50
22.0
1.50
24
N0-00-E302-02000000
N0-00-E302-02000000
M20
2.50
26.0
1.50
27
N0-00-E302-02200000
N0-00-E302-02200000
M22
2.50
26.0
1.50
30
N0-00-E302-02400000
N0-00-E302-02400000
M24
3.00
30.0
1.50
30
N0-00-E302-02700000
N0-00-E302-02700000
M27
3.00
34.0
1.50
30
N0-00-E302-03000000
N0-00-E302-03000000
M30
3.50
36.0
1.50
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청