00010204 - Brass(+)(-)Binding head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/machine_screws/01204.prj},{NB=00-01-0204-0040-0050},{S=M 4},{L=5},{L1=4,5,6,8,10,12,14,16},{L2=5,6,8,10,12,16,20,25},{L3=8,10,12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p: Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
dk: Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
[mm]
K
k: Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
00-01-0204-0030-0040
M 3
4
00-01-0204-0030-0040
0.500
2
6.300
-0.5
1.300
+-0.15
00-01-0204-0030-0050
M 3
5
00-01-0204-0030-0050
0.500
2
6.300
-0.5
1.300
+-0.15
00-01-0204-0030-0060
M 3
6
00-01-0204-0030-0060
0.500
2
6.300
-0.5
1.300
+-0.15
00-01-0204-0030-0080
M 3
8
00-01-0204-0030-0080
0.500
2
6.300
-0.5
1.300
+-0.15
00-01-0204-0030-0100
M 3
10
00-01-0204-0030-0100
0.500
2
6.300
-0.5
1.300
+-0.15
00-01-0204-0030-0120
M 3
12
00-01-0204-0030-0120
0.500
2
6.300
-0.5
1.300
+-0.15
00-01-0204-0030-0140
M 3
14
00-01-0204-0030-0140
0.500
2
6.300
-0.5
1.300
+-0.15
00-01-0204-0030-0160
M 3
16
00-01-0204-0030-0160
0.500
2
6.300
-0.5
1.300
+-0.15
00-01-0204-0040-0050
M 4
5
00-01-0204-0040-0050
0.700
2
8.300
-0.5
1.700
+-0.15
00-01-0204-0040-0060
M 4
6
00-01-0204-0040-0060
0.700
2
8.300
-0.5
1.700
+-0.15
00-01-0204-0040-0080
M 4
8
00-01-0204-0040-0080
0.700
2
8.300
-0.5
1.700
+-0.15
00-01-0204-0040-0100
M 4
10
00-01-0204-0040-0100
0.700
2
8.300
-0.5
1.700
+-0.15
00-01-0204-0040-0120
M 4
12
00-01-0204-0040-0120
0.700
2
8.300
-0.5
1.700
+-0.15
00-01-0204-0040-0160
M 4
16
00-01-0204-0040-0160
0.700
2
8.300
-0.5
1.700
+-0.15
00-01-0204-0040-0200
M 4
20
00-01-0204-0040-0200
0.700
2
8.300
-0.5
1.700
+-0.15
00-01-0204-0040-0250
M 4
25
00-01-0204-0040-0250
0.700
2
8.300
-0.5
1.700
+-0.15
00-01-0204-0050-0080
M 5
8
00-01-0204-0050-0080
0.800
2
10.300
-0.6
2.100
+-0.2
00-01-0204-0050-0100
M 5
10
00-01-0204-0050-0100
0.800
2
10.300
-0.6
2.100
+-0.2
00-01-0204-0050-0120
M 5
12
00-01-0204-0050-0120
0.800
2
10.300
-0.6
2.100
+-0.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청