00010006 - Brass(+)Flat countersunk machine screw(Small head)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/machine_screws/01006.prj},{NB=00-01-0006-0040-0120},{S=M 4},{L=12},{P=0.7},{TOH=2},{DK=6},{TDK=-0.5},{K=1},{TK=-0.3},{L1=6,8,10,12,15,16,20,25,30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p: Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
dk: Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
[mm]
K
k: Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
00-01-0006-0040-0060
M 4
6
00-01-0006-0040-0060
0.7
2
6
-0.5
1
-0.3
00-01-0006-0040-0080
M 4
8
00-01-0006-0040-0080
0.7
2
6
-0.5
1
-0.3
00-01-0006-0040-0100
M 4
10
00-01-0006-0040-0100
0.7
2
6
-0.5
1
-0.3
00-01-0006-0040-0120
M 4
12
00-01-0006-0040-0120
0.7
2
6
-0.5
1
-0.3
00-01-0006-0040-0150
M 4
15
00-01-0006-0040-0150
0.7
2
6
-0.5
1
-0.3
00-01-0006-0040-0160
M 4
16
00-01-0006-0040-0160
0.7
2
6
-0.5
1
-0.3
00-01-0006-0040-0200
M 4
20
00-01-0006-0040-0200
0.7
2
6
-0.5
1
-0.3
00-01-0006-0040-0250
M 4
25
00-01-0006-0040-0250
0.7
2
6
-0.5
1
-0.3
00-01-0006-0040-0300
M 4
30
00-01-0006-0040-0300
0.7
2
6
-0.5
1
-0.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청