N00002L0 - Lead Lock Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Locknut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/locknut/n00002l0_lead_lock_nut.prj},{NB=N0-00-02L0-00600000},{IDNR=},{CNSORDERNO=N0-00-02L0-00600000},{S=M6},{NDM=6},{KDM=4.917},{P=1.00},{B=10.0},{H=5.3},{TH=±0.3},{TYPE=Type-2},{SFR=Three pieces}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
[mm]
S
Size
[mm]
P
Pitch
[mm]
B
Width across flats
[mm]
H
Height
[mm]
TH
Tolerance Height
[mm]
N0-00-02L0-00300000
N0-00-02L0-00300000
M3
0.50
5.5
3.0
±0.3
N0-00-02L0-00400000
N0-00-02L0-00400000
M4
0.70
7.0
3.8
±0.3
N0-00-02L0-00500000
N0-00-02L0-00500000
M5
0.80
8.0
4.6
±0.3
N0-00-02L0-00600000
N0-00-02L0-00600000
M6
1.00
10.0
5.3
±0.3
N0-00-02L0-00800000
N0-00-02L0-00800000
M8
1.25
13.0
7.3
±0.3
N0-00-02L0-01000000
N0-00-02L0-01000000
M10
1.50
17.0
8.3
±0.3
N0-00-02L0-01200000
N0-00-02L0-01200000
M12
1.75
19.0
10.5
±0.3
N0-00-02L0-01600000
N0-00-02L0-01600000
M16
2.00
24.0
14.5
±0.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청