1000D002 - Steel MD(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10d02.prj},{NB=10-00-D002-0040-0180},{S=M 4},{L=18},{SOW=NONE},{L1=3,4,5,6,8,10,12},{L2=4,5,6,8,10,12,14},{L3=4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50},{L4=5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60},{L5=6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60},{L6=8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washers
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
10-00-D002-0020-0030
M 2
3
10-00-D002-0020-0030
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
NONE
4x0.5
1.8
10-00-D002-0020-0040
M 2
4
10-00-D002-0020-0040
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
NONE
4x0.5
1.8
10-00-D002-0020-0050
M 2
5
10-00-D002-0020-0050
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
NONE
4x0.5
1.8
10-00-D002-0020-0060
M 2
6
10-00-D002-0020-0060
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
NONE
4x0.5
1.8
10-00-D002-0020-0080
M 2
8
10-00-D002-0020-0080
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
NONE
4x0.5
1.8
10-00-D002-0020-0100
M 2
10
10-00-D002-0020-0100
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
NONE
4x0.5
1.8
10-00-D002-0020-0120
M 2
12
10-00-D002-0020-0120
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
NONE
4x0.5
1.8
10-00-D002-0026-0040
M 2.6
4
10-00-D002-0026-0040
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
NONE
4.8x0.6
2.1
10-00-D002-0026-0050
M 2.6
5
10-00-D002-0026-0050
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
NONE
4.8x0.6
2.1
10-00-D002-0026-0060
M 2.6
6
10-00-D002-0026-0060
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
NONE
4.8x0.6
2.1
10-00-D002-0026-0080
M 2.6
8
10-00-D002-0026-0080
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
NONE
4.8x0.6
2.1
10-00-D002-0026-0100
M 2.6
10
10-00-D002-0026-0100
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
NONE
4.8x0.6
2.1
10-00-D002-0026-0120
M 2.6
12
10-00-D002-0026-0120
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
NONE
4.8x0.6
2.1
10-00-D002-0026-0140
M 2.6
14
10-00-D002-0026-0140
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
NONE
4.8x0.6
2.1
10-00-D002-0030-0040
M 3
4
10-00-D002-0030-0040
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-00-D002-0030-0050
M 3
5
10-00-D002-0030-0050
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-00-D002-0030-0060
M 3
6
10-00-D002-0030-0060
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-00-D002-0030-0070
M 3
7
10-00-D002-0030-0070
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-00-D002-0030-0080
M 3
8
10-00-D002-0030-0080
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-00-D002-0030-0100
M 3
10
10-00-D002-0030-0100
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-00-D002-0030-0120
M 3
12
10-00-D002-0030-0120
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-00-D002-0030-0140
M 3
14
10-00-D002-0030-0140
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-00-D002-0030-0150
M 3
15
10-00-D002-0030-0150
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-00-D002-0030-0160
M 3
16
10-00-D002-0030-0160
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-00-D002-0030-0180
M 3
18
10-00-D002-0030-0180
0.50
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청