10000432 - Steel(+)Bind LI
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10432.prj},{NB=10-00-0432-0040-0060},{S=M 4},{L=6},{SOSW=NONE},{L1=6},{L2=5,6,8,10,12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
[mm]
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
SOTLW
Size of toothed lock Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washers
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
ⁿ/ₐ
10-00-0432-0030-0060
M 3
6
10-00-0432-0030-0060
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
6.5x0.45
NONE
1.9
10-00-0432-0040-0050
M 4
5
10-00-0432-0040-0050
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
8.5x0.45
NONE
2.3
10-00-0432-0040-0060
M 4
6
10-00-0432-0040-0060
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
8.5x0.45
NONE
2.3
10-00-0432-0040-0080
M 4
8
10-00-0432-0040-0080
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
8.5x0.45
NONE
2.3
10-00-0432-0040-0100
M 4
10
10-00-0432-0040-0100
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
8.5x0.45
NONE
2.3
10-00-0432-0040-0120
M 4
12
10-00-0432-0040-0120
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
8.5x0.45
NONE
2.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청