카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR270-RF - Shrink Disk - 3-part - stainless steel version
StS Coupling GmbH
Shrink Disks – Shaft Couplings
Shrink Disks
Powered by
CAD모델 선택
{sts/shrink_discs_shaft_couplings/shrink_discs/wsr_270_rf_asmtab.prj},{NB=WSR270-RF-14x37_(10)},{SIZE=14x37},{D1=14},{D2=37},{DW=10},{DWX=10,11,12},{L=15.0},{L1=9},{L2=12.0},{S=3x M4},{SCRX=4.0},{LX=10},{TA=2.4},{M=0.15},{MAT=Stainless steel},{CTN=84839089},{PPATH=parts/wsr_270_rf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
SIZE
ØD1xØD2
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L
Total length
[mm]
L1
Basic dimension
[mm]
L2
Basic dimension
[mm]
PW
Surface pressure shaft
[N/mm²]
S
Screw (ISO 4017 - A4-80)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
M
Mass
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WSR270-RF-14x37
14x37
22
15.0
9
12.0
151
3x M4
2.4
0.15
Stainless steel
84839089
WSR270-RF-16x41
16x41
50
18.5
12
15.0
135
4x M5
3.9
0.20
Stainless steel
84839089
WSR270-RF-18x44
18x44
91
18.5
12
15.0
128
4x M5
3.9
0.20
Stainless steel
84839089
WSR270-RF-20x46
20x46
118
21.0
12
17.0
116
5x M5
3.9
0.20
Stainless steel
84839089
WSR270-RF-24x50
24x50
141
24.5
15
21.0
111
6x M5
3.9
0.20
Stainless steel
84839089
WSR270-RF-30x60
30x60
212
26.5
18
23.0
95
7x M5
3.9
0.30
Stainless steel
84839089
WSR270-RF-36x72
36x72
325
29.0
19
25.0
58
5x M6
8.0
0.45
Stainless steel
84839089
WSR270-RF-38x72
38x72
490
31.0
21
27.0
56
6x M6
8.0
0.50
Stainless steel
84839089
WSR270-RF-40x75
40x75
340
31.0
21
27.0
52
6x M6
8.0
0.55
Stainless steel
84839089
WSR270-RF-44x80
44x80
340
32.0
22
27.0
46
7x M6
8.0
0.60
Stainless steel
84839089
WSR270-RF-48x80
48x80
615
32.0
22
28.0
42
7x M6
8.0
0.60
Stainless steel
84839089
WSR270-RF-50x90
50x90
635
33.5
22
29.5
41
9x M6
8.0
0.80
Stainless steel
84839089
WSR270-RF-55x100
55x100
595
34.5
23
30.5
34
8x M6
8.0
1.10
Stainless steel
84839089
WSR270-RF-62x110
62x110
1150
36.0
23
32.0
55
12x M6
8.0
1.40
Stainless steel
84839089
WSR270-RF-68x115
68x115
905
37.0
23
33.0
39
10x M6
8.0
1.50
Stainless steel
84839089
WSR270-RF-75x138
75x138
995
39.0
25
33.0
32
7x M8
22.0
2.30
Stainless steel
84839089
WSR270-RF-80x145
80x145
1150
39.0
25
33.0
35
7x M8
22.0
2.50
Stainless steel
84839089
WSR270-RF-90x155
90x155
1750
45.0
30
39.0
40
10x M8
22.0
3.30
Stainless steel
84839089
WSR270-RF-100x170
100x170
2150
50.0
34
44.0
36
12x M8
22.0
4.60
Stainless steel
84839089
WSR270-RF-110x185
110x185
4350
57.0
39
51.0
31
9x M10
43.0
5.90
Stainless steel
84839089
WSR270-RF-125x215
125x215
6200
61.0
42
54.0
28
12x M10
43.0
8.60
Stainless steel
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청