카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WK4-E - Metal Bellow Coupling with clamping hub - stainless steel version
StS Coupling GmbH
Metal Bellow Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/metal_bellow_couplings/wk4_e_asmtab.prj},{NB=WK4-E/18-57-8-8},{SIZE=18},{TKN=18},{LX=57,63,72},{L=57},{A=45},{N=1},{D1=8.0},{D1MIN=8},{D1MAX=25.4},{D2=8.0},{D2MIN=8},{D2MAX=25.4},{LN=14.0},{B=48},{K=5.50},{H=17.5},{S=M5},{SX=5.000},{SL=12.000},{TA=11.0},{PPATH=parts/wk4_e/wk4_e_asmtpl.prj},{MAT1=stainless steel},{MAT2=stainless steel},{CTN=84836020}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
A
Outside diameter
[mm]
LN
Hub length
[mm]
B
Interference diameter
[mm]
K
Basic dimension
[mm]
H
Basic dimension
[mm]
S
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
J
Mass moment of inertia
[kg cm²]
M
Mass
[kg]
MAT1
Material for bellow
ⁿ/ₐ
MAT2
Material for hub
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WK4-E/18-57-8-8
18
18
45
14.0
48
5.50
17.5
M5
11.0
0.9
0.3
Stainless steel
Stainless steel
84836020
WK4-E/30-65-10-10
30
30
56
19.5
56
7.50
20.0
M6
19.0
2.6
0.6
Stainless steel
Stainless steel
84836020
WK4-E/60-79-12-12
60
60
65
22.5
67
9.75
23.5
M8
42.0
3.0
1.2
Stainless steel
Stainless steel
84836020
WK4-E/80-92-14-14
80
80
80
25.5
83
11.50
28.0
M10
83.0
15.3
1.6
Stainless steel
Stainless steel
84836020
WK4-E/150-92-14-14
150
150
80
25.5
83
11.50
28.0
M10
83.0
15.3
1.6
Stainless steel
Stainless steel
84836020
WK4-E/200-101-20-20
200
200
90
30.5
93
10.50
31.0
M12
145.0
29.1
2.4
Stainless steel
Stainless steel
84836020
WK4-E/300-103-24-24
300
300
101
30.0
100
12.50
35.0
M12
145.0
29.0
5.9
Stainless steel
Stainless steel
84836020
WK4-E/500-111-35-35
500
500
110
34.0
115
14.75
40.0
M12
145.0
46.0
6.8
Stainless steel
Stainless steel
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청