카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR240 - Locking Assembly - self-centering
StS Coupling GmbH
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{sts/locking_assemblies/wsr240_asmtab.prj},{NB=WSR240-25x55},{SIZE=25x55},{DD=25},{D=55},{TKN=800},{L=46},{L1=32},{L2=40},{PW=314},{PN=107},{N=6},{S=6x M6},{SCRX=6},{LX=35},{TA=19},{M=0.5},{MAT=Steel},{MAT2=Stainless steel},{CTN=84839089},{PPATH=parts/wsr240/wsr240_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
ØD1xØD2
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L
Total length
[mm]
L1
Basic dimension
[mm]
L2
Basic dimension
[mm]
PW
Surface pressure shaft
[N/mm²]
PN
Surface pressure hub
[N/mm²]
S
Screw (ISO 4762 - 12.9)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
M
Mass
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WSR240-25x55
25x55
800
46
32
40
314
107
6x M6
19
0.5
Steel
84839089
WSR240-28x55
28x55
895
46
32
40
281
107
6x M6
19
0.5
Steel
84839089
WSR240-30x55
30x55
960
46
32
40
262
107
6x M6
19
0.5
Steel
84839089
WSR240-35x60
35x60
1300
60
44
54
185
83
7x M6
19
0.6
Steel
84839089
WSR240-38x65
38x65
1600
60
44
54
166
95
7x M6
19
0.7
Steel
84839089
WSR240-38x75
38x75
2500
62
44
54
308
121
7x M8
42
1
Steel
84839089
WSR240-40x65
40x65
1680
60
44
54
155
95
7x M6
19
1.2
Steel
84839089
WSR240-40x75
40x75
2700
62
44
54
293
121
7x M8
42
1.4
Steel
84839089
WSR240-42x75
42x75
2800
62
44
54
279
121
7x M8
42
1.4
Steel
84839089
WSR240-45x75
45x75
3100
62
44
54
260
121
7x M8
42
1.2
Steel
84839089
WSR240-48x80
48x80
3800
72
56
64
216
102
8x M8
42
1.5
Steel
84839089
WSR240-50x80
50x80
3900
72
56
64
207
102
8x M8
42
1.4
Steel
84839089
WSR240-55x85
55x85
4800
72
56
64
212
108
9x M8
42
1.5
Steel
84839089
WSR240-60x90
60x90
5800
72
56
64
216
113
10x M8
42
1.55
Steel
84839089
WSR240-65x95
65x95
6300
72
56
64
199
107
10x M8
42
1.65
Steel
84839089
WSR240-70x110
70x110
11000
88
70
78
235
120
10x M10
83
3.1
Steel
84839089
WSR240-75x115
75x115
11800
88
70
78
220
115
10x M10
83
3.3
Steel
84839089
WSR240-80x120
80x120
13800
88
70
78
227
121
11x M10
83
3.5
Steel
84839089
WSR240-85x125
85x125
16000
88
70
78
233
127
12x M10
83
3.6
Steel
84839089
WSR240-90x130
90x130
16900
88
70
78
220
122
12x M10
83
3.8
Steel
84839089
WSR240-95x135
95x135
18000
88
70
78
208
117
12x M10
83
4
Steel
84839089
WSR240-100x145
100x145
25000
112
90
100
211
113
11x M12
145
6.1
Steel
84839089
WSR240-110x155
110x155
30000
112
90
100
209
115
12x M12
145
6.6
Steel
84839089
WSR240-120x165
120x165
38300
112
90
100
224
127
14x M12
145
7.1
Steel
84839089
WSR240-130x180
130x180
48300
130
104
116
201
117
12x M14
255
10
Steel
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청