dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN1594 - Sicherheits-Ringschraube
STRACK
03. Allgemeines Zubehör
3.7. Tragelemente
Powered by
CAD모델 선택
{strack/z_kat/z_07/sn100136.prj},{NB=SN1594-M24-18 Sicherheits-Ringschraube},{PDF=PDF},{D1=M24},{K=18},{D4XL3=85x45},{D2=57.0},{L=30},{L1=75.0},{L2=63},{SW=50},{Z1MAX=[ i ] Info},{D4=85},{L3=45},{D3=45},{D5=20},{DN=24},{L5=9.0},{L6=3.0},{L7=35.0},{L8=23},{B1=18},{B2=24},{SNPR=MIN},{ARTNR=104842}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
D1
(d1)
[mm]
K
(K)
[mm]
D4XL3
(d4xL3)
[mm]
D2
(d2)
[mm]
L
(L)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
SW
(SW)
[mm]
Z1MAX
(Z1max)
[kg]
D4
(d4)
[mm]
L3
(L3)
[mm]
D3
(D3)
[mm]
D5
(D5)
[mm]
DN
(DN)
[mm]
L5
(L5)
[mm]
L6
(L6)
[mm]
L7
(L7)
[mm]
L8
(L8)
[mm]
B1
(B1)
[mm]
B2
(B2)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN1594-M12-13
M12
13
55x32
36.5
18
48.0
41
34
[ i ] Info
55
32
30
9
12
6.0
2.0
20.0
13
13
16
104839
SN1594-M16-13
M16
13
55x32
36.5
20
48.0
41
34
[ i ] Info
55
32
30
13
16
6.0
2.0
20.0
15
13
16
104840
SN1594-M20-16
M20
16
70x34
52.0
30
67.0
57
46
[ i ] Info
70
34
41
16
20
7.0
3.0
28.0
24
15
22
104841
SN1594-M24-18
M24
18
85x45
57.0
30
75.0
63
50
[ i ] Info
85
45
45
20
24
9.0
3.0
35.0
23
18
24
104842
SN1594-M30-20
M30
20
85x45
70.0
35
94.5
78
65
[ i ] Info
85
45
54
25
30
12.0
4.0
41.0
28
20
28
104843
SN1594-M36-23
M36
23
115x60
81.0
50
106.0
86
75
[ i ] Info
115
60
57
30
36
13.0
5.0
45.0
43
22
32
53570
SN1594-M42-23
M42
23
115x60
81.0
50
106.0
86
75
[ i ] Info
115
60
57
35
42
13.0
5.0
45.0
43
22
32
53571
SN1594-M45-30
M45
30
140x70
104.0
60
127.0
106
95
[ i ] Info
140
70
65
40
45
13.0
8.0
48.0
53
26
42
53572
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청