dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
H7 - Auswerfergrundplatte
STRACK
01. Platten
1.1. Formplatten Standard
Powered by
CAD모델 선택
{strack/p_kat/p_01/sn120061.prj},{NB=3550-H7-18-1730-Auswerfergrundplatte},{TYP=3550},{D=18},{MAT=1730},{DICKEX=18.00},{MATX=1730},{B=247},{L=496},{B1=229},{L1=478},{D5=8.5},{D6=14},{T6=9},{DMIN=0.10},{DMAX=18.00},{NANZGW=4},{SNPRTAB=MIN},{ARTNRX=10492}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
(TYP)
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
MAT
(Mat)
ⁿ/ₐ
B
(B)
[mm]
L
(L)
[mm]
B1
(B1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
D5
(d5)
[mm]
D6
(d6)
[mm]
T6
(t6)
[mm]
DMIN
(DMIN)
[mm]
DMAX
(DMAX)
[mm]
NANZGW
(NANZGW)
[mm]
SNPRTAB
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNRX
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
1316-H7-12-1730
1316
12
1730
75
156
55
138
6.5
13
7
0.10
12.00
4
10198762
1316-H7-17-1730
1316
17
1730
75
156
55
138
6.5
13
7
12.10
177.00
4
10214353
1316-H7-17-2312
1316
17
2312
75
156
55
138
6.5
13
7
0.10
177.00
4
10040206
1616-H7-12-1730
1616
12
1730
80
156
58
138
8.5
14
9
0.10
12.00
4
10023210
1616-H7-16-1730
1616
16
1730
80
156
58
138
8.5
14
9
12.10
177.00
4
997
1620-H7-16-1730
1620
16
1730
80
196
58
178
8.5
14
9
0.10
16.00
4
1326
1620-H7-27-1730
1620
27
1730
80
196
58
178
8.5
14
9
16.10
177.00
4
1328
1620-H7-27-2312
1620
27
2312
80
196
58
178
8.5
14
9
0.10
177.00
4
1376
1625-H7-16-1730
1625
16
1730
80
246
58
228
8.5
14
9
0.10
16.00
4
23209
1625-H7-27-1730
1625
27
1730
80
246
58
228
8.5
14
9
16.10
177.00
4
23210
1625-H7-27-2312
1625
27
2312
80
246
58
228
8.5
14
9
0.10
177.00
4
23214
1630-H7-16-1730
1630
16
1730
80
296
58
278
8.5
14
9
0.10
16.00
4
23633
1630-H7-27-1730
1630
27
1730
80
296
58
278
8.5
14
9
16.10
177.00
4
23634
1630-H7-27-2312
1630
27
2312
80
296
58
278
8.5
14
9
0.10
177.00
4
23638
2020-H7-16-1730
2020
16
1730
120
196
98
178
8.5
14
9
0.10
16.00
4
1591
2020-H7-27-1730
2020
27
1730
120
196
98
178
8.5
14
9
16.10
177.00
4
1592
2020-H7-27-2312
2020
27
2312
120
196
98
178
8.5
14
9
0.10
177.00
4
1619
2025-H7-16-1730
2025
16
1730
120
246
98
228
8.5
14
9
0.10
16.00
4
1949
2025-H7-27-1730
2025
27
1730
120
246
98
228
8.5
14
9
16.10
177.00
4
1950
2025-H7-27-2312
2025
27
2312
120
246
98
228
8.5
14
9
0.10
177.00
4
1992
2030-H7-16-1730
2030
16
1730
120
296
98
278
8.5
14
9
0.10
16.00
4
2300
2030-H7-27-1730
2030
27
1730
120
296
98
278
8.5
14
9
16.10
177.00
4
2301
2030-H7-27-2312
2030
27
2312
120
296
98
278
8.5
14
9
0.10
177.00
4
2305
2035-H7-16-1730
2035
16
1730
120
346
98
328
8.5
14
9
0.10
16.00
4
2572
2035-H7-16-2312
2035
16
2312
120
346
98
328
8.5
14
9
0.10
16.00
4
2576
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청