dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN4321 - Führungssäule mit Bund (DIN 9825-4/ ISO 9182-5)
STRACK
02. Führungselemente
2.1. Fuehrungselemente
2.1.2. Fuehrungssaeulen
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fe_kat/fe_01/fe_01_02/sn060038.prj},{NB=SN4321-32-280 Fuehrungssaeule mit Bund (DIN 9825-4/ ISO 9182-5)},{PDF=PDF},{D1=32},{L1=280},{L2=37},{D2=40},{M1=8},{T=20},{F=6},{R=5},{M=8},{D5=49},{T3=6.0},{T4=6},{DFB1=8.4},{DFB2=8.4},{TKLM1=26},{SNPR=MIN},{ARTNR=151746}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
(d1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
D2
(d2)
[mm]
M1
(M1)
[mm]
T
(t)
[mm]
F
(f)
[mm]
R
(R)
[mm]
M
(M)
[mm]
D5
(d5)
[mm]
T3
(t3)
[mm]
T4
(t4)
[mm]
DFB1
(DFB1)
[mm]
DFB2
(DFB2)
[mm]
TKLM1
(TKLM1)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN4321-15-100
15
100
20
22
8
20
4
3
0
31
6.0
0
8.4
0.0
26
151682
SN4321-15-112
15
112
20
22
8
20
4
3
0
31
6.0
0
8.4
0.0
26
151683
SN4321-15-125
15
125
20
22
8
20
4
3
0
31
6.0
0
8.4
0.0
26
151684
SN4321-15-140
15
140
20
22
8
20
4
3
0
31
6.0
0
8.4
0.0
26
151685
SN4321-15-160
15
160
20
22
8
20
4
3
0
31
6.0
0
8.4
0.0
26
151686
SN4321-15-180
15
180
20
22
8
20
4
3
0
31
6.0
0
8.4
0.0
26
151687
SN4321-15-200
15
200
20
22
8
20
4
3
0
31
6.0
0
8.4
0.0
26
151688
SN4321-16-100
16
100
20
22
8
20
4
3
0
31
6.0
0
8.4
0.0
26
151689
SN4321-16-112
16
112
20
22
8
20
4
3
0
31
6.0
0
8.4
0.0
26
151690
SN4321-16-125
16
125
20
22
8
20
4
3
0
31
6.0
0
8.4
0.0
26
151691
SN4321-16-140
16
140
20
22
8
20
4
3
0
31
6.0
0
8.4
0.0
26
151692
SN4321-16-160
16
160
20
22
8
20
4
3
0
31
6.0
0
8.4
0.0
26
151693
SN4321-16-180
16
180
20
22
8
20
4
3
0
31
6.0
0
8.4
0.0
26
151694
SN4321-16-200
16
200
20
22
8
20
4
3
0
31
6.0
0
8.4
0.0
26
151695
SN4321-19-100
19
100
23
25
8
20
4
3
8
34
6.0
6
8.4
8.4
26
151696
SN4321-19-112
19
112
23
25
8
20
4
3
8
34
6.0
6
8.4
8.4
26
151697
SN4321-19-125
19
125
23
25
8
20
4
3
8
34
6.0
6
8.4
8.4
26
151698
SN4321-19-140
19
140
23
25
8
20
4
3
8
34
6.0
6
8.4
8.4
26
151699
SN4321-19-160
19
160
23
25
8
20
4
3
8
34
6.0
6
8.4
8.4
26
151700
SN4321-19-180
19
180
23
25
8
20
4
3
8
34
6.0
6
8.4
8.4
26
151701
SN4321-19-200
19
200
23
25
8
20
4
3
8
34
6.0
6
8.4
8.4
26
151702
SN4321-20-100
20
100
23
25
8
20
4
3
8
34
6.0
6
8.4
8.4
26
151703
SN4321-20-112
20
112
23
25
8
20
4
3
8
34
6.0
6
8.4
8.4
26
151704
SN4321-20-125
20
125
23
25
8
20
4
3
8
34
6.0
6
8.4
8.4
26
151705
SN4321-20-140
20
140
23
25
8
20
4
3
8
34
6.0
6
8.4
8.4
26
151706
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청