dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
Z5 POS03 - Halteleiste
STRACK
07. Entformungselemente - indirekt
7.1. Klinkenzuege
7.1.1. Ersatzteile fuer Klinkenzuege
Powered by
CAD모델 선택
{strack/entin_kat/entin_01/entin_01_01/sn160023.prj},{NB=Z5-2-03 Halteleiste L1=130 X1=0},{TYP=2},{POS=03},{L1=130.00},{X1=0.00},{A10=396},{A11=27.8},{A12=349.2},{A13=5.000},{A14=10.0},{A15=19.5},{B6=20.0},{B7=12},{B8=10},{C7=30.0},{C8=1},{C9=2},{D5=0},{D6=0.0},{D7=8.5},{D8=6},{F2=1},{W2=30},{C10=0.0},{F21=0},{T1=0.0},{VAR=2},{SNPR=MIN},{ARTNR=35042}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
(Typ)
ⁿ/ₐ
POS
(Pos)
ⁿ/ₐ
A10
(A10)
[mm]
A11
(A11)
[mm]
A12
(A12)
[mm]
A13
(A13)
[mm]
A14
(A14)
[mm]
A15
(A15)
[mm]
B6
(B6)
[mm]
B7
(B7)
[mm]
B8
(B8)
[mm]
C7
(C7)
[mm]
C8
(C8)
[mm]
C9
(C9)
[mm]
D5
(D5)
[mm]
D6
(D6)
[mm]
D7
(D7)
[mm]
D8
(D8)
[mm]
F2
(F2)
[mm]
W2
(W2)
[mm]
C10
(C10)
[mm]
F21
(F21)
[mm]
T1
(T1)
[mm]
VAR
(VAR)
ⁿ/ₐ
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
Z5-0-03 L1=130 X1=0
0
03
196
23.0
170.5
5.000
6.0
16.0
15.8
10
0
15.8
2
1
6
8.5
0.0
0
1
30
0.0
0
0.0
1
69998
Z5-1-03 L1=130 X1=0
1
03
200
21.0
170.5
4.000
8.0
16.5
20.0
12
10
20.0
1
2
0
0.0
8.5
6
1
30
0.0
0
0.0
2
35003
Z5-2-03 L1=130 X1=0
2
03
396
27.8
349.2
5.000
10.0
19.5
20.0
12
10
30.0
1
2
0
0.0
8.5
6
1
30
0.0
0
0.0
2
35042
Z5-31-03 L1=130 X1=0
31
03
223
42.0
171.0
6.062
9.0
37.0
18.0
12
0
19.0
4
1
0
6.5
10.0
0
1
30
11.5
1
5.7
3
151278
Z5-32-03 L1=130 X1=0
32
03
223
42.0
171.0
6.062
9.0
37.0
18.0
12
0
19.0
4
1
0
6.5
10.0
0
1
30
11.5
1
5.7
3
Z5-4-03 L1=130 X1=0
4
03
0
0.0
0.0
0.000
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
4
600769
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청