17000283001 - Centering clamping mandrel with side operation
SToxxparts
17 Clamping technology
17000283001
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000283001/17000283001.prj},{NB=17000283001},{PREVIEW=17000283001.png},{ARTNR=17000283001},{D1=28.7},{D2=17.8},{D3=50},{D4=M4},{D5=39.4},{H1=41},{H2=22},{H3=17.5},{L1=7},{SW1=6},{SW2=2.5},{F=20},{M=66},{D=50},{MAT=Stahl, brüniert/Vergütungsstahlspannschraube},{GEW=380},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/98.92.a3.170002830019.pdf},{DEFAULTSORTATTR=34044}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
min.
[mm]
D3
-0.05
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
~
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
F
max. clamping force
[kN]
M
max. tightening torque
[Nm]
D
Location hole H7
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000283001
17000283001
28.7
17.8
50
M4
39.4
41
22
17.5
7
6
2.5
20
66
50
Stahl, brüniert/Vergütung...
380
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청