17000216000 - Eccentric tension clamp
SToxxparts
17 Clamping technology
17000216000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000216000/17000216000.prj},{NB=17000216003},{PREVIEW=17000216000.png},{ARTNR=17000216003},{D1=M8},{H1=4.8},{H2=15},{S=1},{A=10.2},{SW1=20.6},{SW2=5},{F=3.6},{M=18},{MAT=Messinggrundkörper/Stahlexzenterschraube},{GEW=18},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/fd.7a.84.170002160009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=22951}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
F
max. clamping force
[kN]
M
max. tightening torque
[Nm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000216001
17000216001
M4
2.8
9.6
0.75
3.8
7.93
3
0.9
2.5
Messinggrundkörper/Stahle...
2
17000216002
17000216002
M6
4.8
11.2
1
7.8
15.86
4
3.4
10
Messinggrundkörper/Stahle...
10
17000216003
17000216003
M8
4.8
15
1
10.2
20.6
5
3.6
18
Messinggrundkörper/Stahle...
18
17000216004
17000216004
M10
6.3
19
1.3
10.2
20.6
7
7
26
Messinggrundkörper/Stahle...
27
17000216005
17000216005
M12
9.5
22.8
2
12.7
25.4
8
9
75
Messinggrundkörper/Stahle...
53
17000216006
17000216006
M16
12.7
28.5
2.5
15
30.13
12
12
120
Messinggrundkörper/Stahle...
108
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청