07000095000 - Aluminum traversing slide for linear units
SToxxparts
07 Drive technology
07000095000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000095000/07000095000.prj},{NB=07000095004},{PREVIEW=07000095000.png},{ARTNR=07000095004},{V=d1 ohne Gleiteinsatz},{D1=60},{D2=60},{D3=M10},{D4=M8},{K=80},{L=169},{M=65},{MAT=Aluminium kunststoffbeschichtet/Edelstahl/Kunststoffgleiteinsatz PA/PTFE},{FAR=schwarz RAL 9005},{GEW=1000},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/16.ed.1c.07000095000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1065752}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
07000095001
07000095001
d1 ohne Gleiteinsatz
30
30
M8
M4
40
97
33
Aluminium kunststoffbesch...
schwarz RAL 9005
155
07000095002
07000095002
d1 ohne Gleiteinsatz
40
40
M10
M5
56
125
45
Aluminium kunststoffbesch...
schwarz RAL 9005
410
07000095003
07000095003
d1 ohne Gleiteinsatz
50
50
M10
M6
65
143
53
Aluminium kunststoffbesch...
schwarz RAL 9005
600
07000095004
07000095004
d1 ohne Gleiteinsatz
60
60
M10
M8
80
169
65
Aluminium kunststoffbesch...
schwarz RAL 9005
1000
07000095005
07000095005
d1 mit Gleiteinsatz
30
30
M8
M4
40
97
33
Aluminium kunststoffbesch...
schwarz RAL 9005
155
07000095006
07000095006
d1 mit Gleiteinsatz
40
40
M10
M5
56
125
45
Aluminium kunststoffbesch...
schwarz RAL 9005
410
07000095007
07000095007
d1 mit Gleiteinsatz
50
50
M10
M6
65
143
53
Aluminium kunststoffbesch...
schwarz RAL 9005
600
07000095008
07000095008
d1 mit Gleiteinsatz
60
60
M10
M8
80
169
65
Aluminium kunststoffbesch...
schwarz RAL 9005
1000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청