07000068000 - Full pull-out rail serie 070 with guard locking without angle
SToxxparts
07 Drive technology
07000068000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000068000/07000068000.prj},{NB=07000068004},{PREVIEW=07000068000.png},{ARTNR=07000068004},{L=550},{AZ=550},{VT=130},{HT=30},{A=-},{B=-},{C=224},{D=448},{MAT=Stahlschienen, galvanisch verzinkt, blau passiviert/Stahlkugelkäfig, verzinkt/C-Stahlkugeln, gehärtet},{GEW=2.11},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5b.92.da.070000680009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=5423}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
AZ
Extract path
[mm]
VT
Vertical carrying capacity per pair at 100000 cycles
[kg]
HT
Horizontal load capacity per pair at 100000 cycles
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg/Stk.]
07000068001
07000068001
400
400
105
30
-
-
-
288
Stahlschienen, galvanisch...
1.55
07000068002
07000068002
450
450
115
30
-
-
160
320
Stahlschienen, galvanisch...
1.73
07000068003
07000068003
500
500
130
30
-
-
192
384
Stahlschienen, galvanisch...
1.92
07000068004
07000068004
550
550
130
30
-
-
224
448
Stahlschienen, galvanisch...
2.11
07000068005
07000068005
600
600
130
30
-
-
224
448
Stahlschienen, galvanisch...
2.32
07000068006
07000068006
700
700
130
30
-
192
384
576
Stahlschienen, galvanisch...
2.7
07000068007
07000068007
800
800
120
30
-
224
448
672
Stahlschienen, galvanisch...
3.1
07000068008
07000068008
1100
1100
90
20
224
448
672
896
Stahlschienen, galvanisch...
4.28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청