05000977000 - Zinc die cast hinge with detent
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000977000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000977000/05000977000.prj},{NB=05000977002},{PREVIEW=05000977000.png},{ARTNR=05000977002},{VAR=C2 (Rastpositionen -3° und 117° / mittleres Haltemoment)},{L1=60},{L2=60},{D=8.3},{H1=18.5},{H2=7.5},{H3=9.5},{H4=-},{L3=20},{M1=36},{M2=36},{MH=1},{MAT=Zink- Druckguss kunststoffbeschichtet/Edelstahl 1.4305/Polyamid (PA)},{FAR=silber RAL9006},{GEW=155},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/93.d2.77.05000977000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=6629}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
MH
max. holding torque ±10%
[Nm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Farbe
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000977001
05000977001
A2 (Rastpositionen -90° /...
60
60
8.3
18.5
7.5
9.5
19
20
36
36
1
Zink- Druckguss kunststof...
silber RAL9006
155
05000977002
05000977002
C2 (Rastpositionen -3° un...
60
60
8.3
18.5
7.5
9.5
-
20
36
36
1
Zink- Druckguss kunststof...
silber RAL9006
155
05000977003
05000977003
A2 (Rastpositionen -90° /...
60
60
8.3
18.5
7.5
9.5
19
20
36
36
1
Zink- Druckguss kunststof...
schwarz RAL9005
155
05000977004
05000977004
C2 (Rastpositionen -3° un...
60
60
8.3
18.5
7.5
9.5
-
20
36
36
1
Zink- Druckguss kunststof...
schwarz RAL9005
156
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청