05000252000 - Index bolt with plastic cap, stainless steel
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000252000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000252000/05000252000.prj},{NB=05000252008},{ARTNR=05000252008},{D1=10},{D2=M20x1.5},{D3=20},{L1=69},{L2=12},{L3=36},{L5=52},{F1=21},{F2=57.5},{T=80},{MAT=Edelstahl/Sintermetallriegel/Kunststoffkappe Thermoplast},{GEW=128}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000252002
05000252002
6
M12x1.5
12
47
8
26
32
8.5
19.5
80
Edelstahl/Sintermetallrie...
30
05000252003
05000252003
6
M16x1.5
16
56
10
30
42
11.5
30.5
80
Edelstahl/Sintermetallrie...
61
05000252005
05000252005
8
M16x1.5
16
56
10
30
42
11.5
30.5
80
Edelstahl/Sintermetallrie...
63
05000252008
05000252008
10
M20x1.5
20
69
12
36
52
21
57.5
80
Edelstahl/Sintermetallrie...
128
05000252004
05000252004
8
M12x1.5
12
47
8
26
32
8.5
19.5
80
Edelstahl/Sintermetallrie...
32
05000252006
05000252006
8
M20x1.5
20
69
12
36
52
21
57.5
80
Edelstahl/Sintermetallrie...
124
05000252007
05000252007
10
M16x1.5
16
56
10
30
42
11.5
30.5
80
Edelstahl/Sintermetallrie...
66
05000252001
05000252001
5
M12x1.5
12
47
8
26
32
8.5
19.5
80
Edelstahl/Sintermetallrie...
30
05000252009
05000252009
12
M20x1.5
20
69
12
36
52
21
57.5
80
Edelstahl/Sintermetallrie...
131
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청