05000130000 - Spring plunger with bolt and hexagon socket
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000130000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000130000/05000130000.prj},{NB=05000130008},{ARTNR=05000130008},{D1=M20},{D2=10},{L=46},{WS=10},{S=6.5},{F1=39},{F2=81},{T=250},{MAT=Edelstahl},{GEW=67}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
WS
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000130001
05000130001
M4
1.8
12
2
1.5
4.5
12.5
250
Edelstahl
0.7
05000130002
05000130002
M5
2.4
14
2.5
2
5
13
250
Edelstahl
1.2
05000130003
05000130003
M6
2.7
15
3
2
6
17
250
Edelstahl
2.1
05000130004
05000130004
M8
3.8
18
4
2
16
33
250
Edelstahl
4.2
05000130005
05000130005
M10
4.5
23
5
2.5
19
42
250
Edelstahl
8.6
05000130006
05000130006
M12
6.2
26
6
3.5
22
57
250
Edelstahl
13
05000130007
05000130007
M16
8.5
33
8
4.5
38
78
250
Edelstahl
32
05000130008
05000130008
M20
10
46
10
6.5
39
81
250
Edelstahl
67
05000130009
05000130009
M24
13
48
12
8
72
155
250
Edelstahl
104
05000130010
05000130010
M6
2.7
15
3
2
11
25
250
Edelstahl
1.9
05000130011
05000130011
M8
3.8
18
4
2
23
59
250
Edelstahl
4.4
05000130012
05000130012
M10
4.5
23
5
2.5
20
54
250
Edelstahl
8.6
05000130013
05000130013
M12
6.2
26
6
3.5
38
96
250
Edelstahl
14
05000130014
05000130014
M16
8.5
33
8
4.5
50
100
250
Edelstahl
32
05000130015
05000130015
M20
10
46
10
6.5
52
133
250
Edelstahl
68
05000130016
05000130016
M24
13
48
12
8
91
223
250
Edelstahl
105
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청