01000277000 - Joint piece
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000277000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000277000/01000277000.prj},{NB=01000277078},{ARTNR=01000277078},{D1=50},{D2=M10},{L1=57},{D3=7.8},{L2=15.5},{SW=5},{SB=3.5},{MAT=Edelstahlschraube (1.4305) / Kunststoffdruckstück (POM)},{GEW=50},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/cb.ea.f6.010002770009.pdf},{PREVIEW=01000277000.png},{DEFAULTSORTATTR=1057314}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
SB
static load capacity
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000277001
01000277001
15
M6
26
4.5
7.6
3
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
5.6
01000277002
01000277002
15
M6
36
4.5
7.6
3
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
7
01000277003
01000277003
15
M6
46
4.5
7.6
3
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
9.5
01000277004
01000277004
15
M8
20
6.1
7.6
4
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
7
01000277005
01000277005
15
M8
35
6.1
7.6
4
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
13
01000277006
01000277006
15
M8
45
6.1
7.6
4
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
16
01000277007
01000277007
15
M8
58
6.1
7.6
4
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
19
01000277008
01000277008
18
M10
34
7.8
9.2
5
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
18
01000277009
01000277009
18
M10
44
7.8
9.2
5
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
22
01000277010
01000277010
18
M10
57
7.8
9.2
5
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
30
01000277011
01000277011
18
M10
74
7.8
9.2
5
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
37
01000277012
01000277012
18
M6
26
4.5
9.2
3
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
6
01000277013
01000277013
18
M6
36
4.5
9.2
3
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
7.9
01000277014
01000277014
18
M6
46
4.5
9.2
3
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
10
01000277015
01000277015
18
M8
20
6.1
9.2
4
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
7
01000277016
01000277016
18
M8
35
6.1
9.2
4
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
13
01000277017
01000277017
18
M8
45
6.1
9.2
4
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
16
01000277018
01000277018
18
M8
58
6.1
9.2
4
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
19
01000277019
01000277019
21
M10
34
7.8
10
5
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
19
01000277020
01000277020
21
M10
44
7.8
10
5
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
24.6
01000277021
01000277021
21
M10
57
7.8
10
5
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
31.6
01000277022
01000277022
21
M10
74
7.8
10
5
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
40
01000277023
01000277023
21
M12
34
9.4
10
6
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
23
01000277024
01000277024
21
M12
57
9.4
10
6
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
44
01000277025
01000277025
21
M12
74
9.4
10
6
3.5
Edelstahlschraube (1.4305...
56
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 22590. - Leveling Pads with fixing holes / with bolt
Halder
22.12.2022
01000285000 - Joint piece
SToxxparts
31.05.2022
HEPPJ - Foot cup - resin type
SRD-FA
04.07.2022
WBP01
VIPDO
26.01.2024
BK19.0002 - Levelling feet with adjustment spindle, fixed
Bäcker
04.08.2022
HEGN,HEGNS - Foot cup - Prevent slippery type
SRD-FA
04.04.2023
HEADFR - Fixed adjustable - Heavy duty - non slip foot cup
SRD-FA
04.04.2023
SN 974 S - Rattle Mounts Steel, With Optional Slot, Type S, With Slot At Th...
JW Winco
25.06.2024
SGR653.10(POM head) - Grub screws (Flat)
STAMPINGMASTERS
24.01.2024
KUMS-BK - Knurled Knob - Flat Type/Stainless Black
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청