01000267000 - Ring nut
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000267000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000267000/01000267000.prj},{NB=01000267004},{ARTNR=01000267004},{D1=M20},{D2=40},{D3=72},{D4=40},{E=16},{H=71},{K=16},{M=19},{F1=12000},{F2=8600},{F3=6000},{MAT=Stahl (C15E) gesenkgeschmiedet, normalgeglüht, verzinkt, blau passiviert},{GEW=360},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/b1.7b.62.010002670009.pdf},{PREVIEW=01000267000.png},{DEFAULTSORTATTR=1054890}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
F1
max.
[N]
F2
max.
[N]
F3
max.
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000267001
01000267001
M10
25
45
25
10
45
10
12
2300
1700
1150
Stahl (C15E) gesenkgeschm...
100
01000267002
01000267002
M12
30
54
30
11
53
12
14
3400
2400
1700
Stahl (C15E) gesenkgeschm...
155
01000267003
01000267003
M16
35
63
35
13
62
14
16
7000
5000
3500
Stahl (C15E) gesenkgeschm...
260
01000267004
01000267004
M20
40
72
40
16
71
16
19
12000
8600
6000
Stahl (C15E) gesenkgeschm...
360
01000267005
01000267005
M24
50
90
50
20
90
20
24
18000
12900
9000
Stahl (C15E) gesenkgeschm...
720
01000267006
01000267006
M30
65
108
60
25
109
24
28
32000
23000
16000
Stahl (C15E) gesenkgeschm...
1320
01000267007
01000267007
M36
75
126
70
30
128
28
32
46000
33000
23000
Stahl (C15E) gesenkgeschm...
2130
01000267008
01000267008
M8
20
36
20
8.5
36
8
10
1400
1000
700
Stahl (C15E) gesenkgeschm...
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청