01000160000 - Washer, DIN 9021 stainless steel
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000160000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000160000/01000160000.prj},{NB=01000160006},{PREVIEW=01000160000.png},{ARTNR=01000160006},{M=10},{D1=10.5},{D2=30},{T=2.5},{MAT=Edelstahl V4A},{GEW=10.98},{DEFAULTSORTATTR=3528}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
M
For screws M
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000160001
01000160001
3
3.2
9
0.8
Edelstahl V4A
0.32
01000160002
01000160002
4
4.3
12
1
Edelstahl V4A
0.69
01000160003
01000160003
5
5.3
15
1.2
Edelstahl V4A
1.31
01000160004
01000160004
6
6.4
18
1.6
Edelstahl V4A
2.49
01000160005
01000160005
8
8.4
24
2
Edelstahl V4A
5.61
01000160006
01000160006
10
10.5
30
2.5
Edelstahl V4A
10.98
01000160007
01000160007
12
13
37
3
Edelstahl V4A
19
01000160008
01000160008
14
15
44
3
Edelstahl V4A
28.44
01000160009
01000160009
16
17
50
3
Edelstahl V4A
36.81
01000160010
01000160010
18
20
56
4
Edelstahl V4A
60.66
01000160011
01000160011
20
22
60
4
Edelstahl V4A
69.12
01000160012
01000160012
24
26
72
5
Edelstahl V4A
125.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청