카탈로그: STM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STM
T - Three-phase induction motors
STM
Electronic Motive
STM Motor T-D-M
Powered by
CAD모델 선택
{stm/electronic_motive/stm_motor_t_d_m/t_asmtab.prj},{NB=CE_T_90_S_2_B3-_F-_IEC 90_IEC 90-_AV},{MAR=CE},{TYP=T},{POL=2},{SIZEM=90},{SIZE=90},{LEN=S},{DV=B3},{PTB=-},{SD=IEC 90},{F=IEC 90},{HB14=-},{IP=IP55},{DES=-},{LENX='S','L','LB'},{POLY=2,4,6,8,12},{DVX='B3','B5','B14','B3/B5','B3/B14'},{CL=F},{SDX=<'IEC 90'>,'IEC 71','IEC 80','IEC 100','IEC 112'},{FX1=<'IEC 90'>,'IEC 80','IEC 100','IEC 112'},{FX2=<'IEC 90'>,'IEC 71','IEC 80'},{CER=CE},{V=40.500},{PPATH=t_asmtpl.prj},{PC=AV}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAR
Marking
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
SIZEM
Size
ⁿ/ₐ
SD
Shaft diameter
ⁿ/ₐ
F
Flange
ⁿ/ₐ
IP
Protection level
ⁿ/ₐ
PC
Cooling
ⁿ/ₐ
CE_T_50_A_2_B14-_F-_IEC 5...
CE
T
50
IEC 56
IEC 56
IP55
AV
CE_T_56_A_2_B3-_F-_IEC 56...
CE
T
56
IEC 56
IEC 56
IP55
AV
CE_T_63_A_2_B3-_F-_IEC 63...
CE
T
63
IEC 63
IEC 63
IP55
AV
CE_T_71_A_2_B3-_F-_IEC 71...
CE
T
71
IEC 71
IEC 71
IP55
AV
CE_T_80_A_2_B3-_F-_IEC 80...
CE
T
80
IEC 80
IEC 80
IP55
AV
CE_T_90_S_2_B3-_F-_IEC 90...
CE
T
90
IEC 90
IEC 90
IP55
AV
CE_T_100_A_2_B3-_F-_IEC 1...
CE
T
100
IEC 100
IEC 100
IP55
AV
CE_T_112_A_2_B3-_F-_IEC 1...
CE
T
112
IEC 112
IEC 112
IP55
AV
CE_T_132_S_2_B3-_F-_IEC 1...
CE
T
132
IEC 132
IEC 132
IP55
AV
CE_T_160_MA_2_B3-_F-_IEC ...
CE
T
160
IEC 160
IEC 160
IP55
AV
CE_T_180_M_2_B3-_F-_IEC 1...
CE
T
180
IEC 180
IEC 180
IP55
AV
CE_T_200_LA_2_B3-_F-_IEC ...
CE
T
200
IEC 200
IEC 200
IP55
AV
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청