카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 7469 - Guide bushes with sliding guide for, industrial tool making
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/fuehrungselemente_3/st_7469.prj},{NB=ST7469.040},{BESTNR=ST7469.040},{D1=40},{D2=50},{D3=50},{D4=63},{L1=63},{L2=50},{L3=6.3},{L4=5.0},{R1=3},{BM=für Großwerkzeuge Stahl bronzeplattiert},{WG=0.400},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
R1
Radius
[mm]
BM
Comment
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
ST7469.025
ST7469.025
25
32
32
40
40
30
6.3
3.0
3
for large tools Steel bro...
0.120
ST7469.032
ST7469.032
32
40
40
50
50
40
6.3
4.0
3
for large tools Steel bro...
0.210
ST7469.040
ST7469.040
40
50
50
63
63
50
6.3
5.0
3
for large tools Steel bro...
0.400
ST7469.050
ST7469.050
50
63
63
71
71
56
6.3
6.3
5
for large tools Steel bro...
0.660
ST7469.063
ST7469.063
63
80
80
90
80
63
10.0
8.0
6
for large tools Steel bro...
1.270
ST7469.080
ST7469.080
80
100
100
112
100
80
10.0
10.0
8
for large tools Steel bro...
2.300
ST7469.100
ST7469.100
100
125
125
140
125
106
10.0
12.5
10
for large tools Steel bro...
4.480
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청