카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 7209 - Guide and pillar bearings ST 720. with rectangular flange
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/fuehrungselemente_3/st_7209.prj},{NB=ST7209.30(30)},{BESTNR=ST7209.30},{D1=30},{A=112},{B=71},{E1=86},{E2=45},{D3=48},{D5=71},{D7=11},{D8=18},{H=50},{H1=20},{L1=47},{BM=Führungslager rechteckig Gleitführung bronzeplattiert},{WG=1.740},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
A
Width
[mm]
B
Width
[mm]
E1
Width
[mm]
E2
Width
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
D7
Diameter
[mm]
D8
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
L1
Length
[mm]
BM
Comment
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
ST7209.15(15)
ST7209.15
15
71
40
53
22
28
40
7
11
25
16
23
Führungslager rechteckig ...
0.380
ST7209.16(16)
ST7209.16
16
71
40
53
22
28
40
7
11
25
16
23
Führungslager rechteckig ...
0.380
ST7209.19(19)
ST7209.19
19
80
45
60
25
32
45
9
15
32
18
30
Führungslager rechteckig ...
0.560
ST7209.20(20)
ST7209.20
20
80
45
60
25
32
45
9
15
32
18
30
Führungslager rechteckig ...
0.560
ST7209.24(24)
ST7209.24
24
90
56
69
35
40
56
9
15
40
18
37
Führungslager rechteckig ...
0.920
ST7209.25(25)
ST7209.25
25
90
56
69
35
40
56
9
15
40
18
37
Führungslager rechteckig ...
0.920
ST7209.30(30)
ST7209.30
30
112
71
86
45
48
71
11
18
50
20
47
Führungslager rechteckig ...
1.740
ST7209.32(32)
ST7209.32
32
112
71
86
45
48
71
11
18
50
20
47
Führungslager rechteckig ...
1.740
ST7209.38(38)
ST7209.38
38
132
85
102
55
58
85
14
20
63
25
60
Führungslager rechteckig ...
3.050
ST7209.40(40)
ST7209.40
40
132
85
102
55
58
85
14
20
63
25
60
Führungslager rechteckig ...
3.050
ST7209.48(48)
ST7209.48
48
160
112
126
78
70
112
18
26
80
28
77
Führungslager rechteckig ...
6.250
ST7209.50(50)
ST7209.50
50
160
112
126
78
70
112
18
26
80
28
77
Führungslager rechteckig ...
6.250
ST7209.60(60)
ST7209.60
60
200
132
154
86
85
132
18
26
100
36
95
Führungslager rechteckig ...
11.100
ST7209.63(63)
ST7209.63
63
200
132
154
86
85
132
18
26
100
36
95
Führungslager rechteckig ...
11.100
ST7209.80(80)
ST7209.80
80
224
140
172
88
105
140
22
33
125
40
120
Führungslager rechteckig ...
14.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청