카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 8049 - System springs for extra-heavy load, can color black, double
Steinel Normalien
5 Springs system
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/federelemente_5/sz_8049.prj},{NB=SZ 8049.40 x 050 (0B)},{BESTNR=SZ 8049.40 x 050},{DARSTELLUNG=B},{HUBST=0},{DH=38},{DD=10.0},{LO=50},{C=4830},{S1=7.600},{F1=1877.000},{S2=5.2},{F2=25000},{X=12.300},{Y=16.000},{ML=7.600},{FN=2816.000},{MF=1.000},{SN=0.000},{WG=0.290},{FUNC=Damping. Cushioning}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
DH
Sleeve diameter H15
[mm]
DD
Pin diameter h15
[mm]
LO
Unloaded length
[mm]
C
Spring coefficient c± 10%
[N/mm]
S2
long life time smax
[mm]
F2
Force Fmax
[N]
WG
Weight
[kg]
SZ 8049.32 x 035
SZ 8049.32 x 035
32
8.0
35
6280
3.0
18500
0.150
SZ 8049.32 x 050
SZ 8049.32 x 050
32
8.0
50
3580
5.2
18500
0.320
SZ 8049.32 x 075
SZ 8049.32 x 075
32
8.0
75
2080
9.0
18500
0.310
SZ 8049.32 x 100
SZ 8049.32 x 100
32
8.0
100
1480
12.5
18500
0.420
SZ 8049.40 x 040
SZ 8049.40 x 040
38
10.0
40
6880
3.6
25000
0.500
SZ 8049.40 x 050
SZ 8049.40 x 050
38
10.0
50
4830
5.2
25000
0.290
SZ 8049.40 x 075
SZ 8049.40 x 075
38
10.0
75
2720
9.2
25000
0.660
SZ 8049.40 x 100
SZ 8049.40 x 100
38
10.0
100
1900
13.2
25000
0.580
SZ 8049.50 x 060
SZ 8049.50 x 060
50
12.5
60
6105
7.4
45000
0.629
SZ 8049.50 x 075
SZ 8049.50 x 075
50
12.5
75
5182
8.7
45000
0.796
SZ 8049.50 x 100
SZ 8049.50 x 100
50
12.5
100
3550
12.7
45000
1.049
SZ 8049.50 x 125
SZ 8049.50 x 125
50
12.5
125
2710
16.6
45000
1.384
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청