카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 8047 - System springs for extra-heavy load, can color black
Steinel Normalien
5 Springs system
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/federelemente_5/sz_8047.prj},{NB=SZ 8047.25 x 060 (0B)},{BESTNR=SZ 8047.25 x 060},{DARSTELLUNG=B},{HUBST=0},{DH=25.0},{DD=12.5},{LO=60},{C=1500},{S1=6.400},{F1=1299.000},{S2=6.5},{F2=10000},{X=6.000},{Y=10.800},{ML=6.400},{FN=1949.000},{MF=4.000},{SN=0.000},{WG=0.126},{FUNC=Damping. Cushioning}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
DH
Sleeve diameter H15
[mm]
DD
Pin diameter h15
[mm]
LO
Unloaded length
[mm]
C
Spring coefficient c± 10%
[N/mm]
S2
long life time smax
[mm]
F2
Force Fmax
[N]
WG
Weight
[kg]
SZ 8047.10 x 020
SZ 8047.10 x 020
10.0
5.0
20
580
2.2
1250
0.007
SZ 8047.10 x 030
SZ 8047.10 x 030
10.0
5.0
30
360
3.5
1250
0.010
SZ 8047.10 x 040
SZ 8047.10 x 040
10.0
5.0
40
260
4.8
1250
0.013
SZ 8047.10 x 050
SZ 8047.10 x 050
10.0
5.0
50
200
6.0
1250
0.016
SZ 8047.13 x 020
SZ 8047.13 x 020
12.5
6.3
20
850
2.4
2000
0.009
SZ 8047.13 x 030
SZ 8047.13 x 030
12.5
6.3
30
590
3.3
2000
0.014
SZ 8047.13 x 040
SZ 8047.13 x 040
12.5
6.3
40
400
5.0
2000
0.019
SZ 8047.13 x 050
SZ 8047.13 x 050
12.5
6.3
50
320
6.0
2000
0.023
SZ 8047.16 x 020
SZ 8047.16 x 020
16.0
8.0
20
1650
2.1
3500
0.020
SZ 8047.16 x 035
SZ 8047.16 x 035
16.0
8.0
35
920
3.8
3500
0.027
SZ 8047.16 x 050
SZ 8047.16 x 050
16.0
8.0
50
580
6.0
3500
0.038
SZ 8047.16 x 075
SZ 8047.16 x 075
16.0
8.0
75
410
8.5
3500
0.060
SZ 8047.16 x 100
SZ 8047.16 x 100
16.0
8.0
100
280
12.5
3500
0.076
SZ 8047.20 x 025
SZ 8047.20 x 025
19.0
10.0
25
2270
2.2
5000
0.028
SZ 8047.20 x 040
SZ 8047.20 x 040
19.0
10.0
40
1160
4.3
5000
0.040
SZ 8047.20 x 050
SZ 8047.20 x 050
19.0
10.0
50
830
6.0
5000
0.054
SZ 8047.20 x 075
SZ 8047.20 x 075
19.0
10.0
75
500
10.0
5000
0.080
SZ 8047.20 x 100
SZ 8047.20 x 100
19.0
10.0
100
360
14.0
5000
0.110
SZ 8047.25 x 030
SZ 8047.25 x 030
25.0
12.5
30
4550
2.2
10000
0.070
SZ 8047.25 x 050
SZ 8047.25 x 050
25.0
12.5
50
2000
5.0
10000
0.103
SZ 8047.25 x 060
SZ 8047.25 x 060
25.0
12.5
60
1500
6.5
10000
0.126
SZ 8047.25 x 075
SZ 8047.25 x 075
25.0
12.5
75
1250
8.0
10000
0.140
SZ 8047.25 x 100
SZ 8047.25 x 100
25.0
12.5
100
900
11.1
10000
0.205
SZ 8047.25 x 125
SZ 8047.25 x 125
25.0
12.5
125
710
14.0
10000
0.257
SZ 8047.32 x 035
SZ 8047.32 x 035
32.0
16.0
35
5360
2.8
15000
0.120
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청