카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 8040 - System spring for especially heavy load
Steinel Normalien
5 Springs system
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/federelemente_5/sz_8040.prj},{NB=SZ 8040.25 x 127 (0B)},{BESTNR=SZ 8040.25 x 127},{DARSTELLUNG=B},{HUBST=0.0},{DH=25.0},{DD=12.5},{LO=127},{C=76.3},{S1=21.6},{F1=1647},{S2=31.7},{F2=2419},{X=5.6},{Y=4.6},{ML=25.400},{FN=2426.000},{MF=45.000},{SN=2.000},{WG=0.190},{FUNC=Damping. Cushioning}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
DH
Sleeve diameter H15
[mm]
DD
Pin diameter h15
[mm]
LO
Unloaded length
[mm]
C
Spring coefficient c± 10%
[N/mm]
S1
long life time s1=17%
[mm]
F1
Force
[N]
S2
max. stroke Sn=25%
[mm]
F2
Force
[N]
X
wire cross
ⁿ/ₐ
Y
wire cross
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
SZ 8040.10 x 025
SZ 8040.10 x 025
10.0
5.0
25
36.8
4.3
156
6.2
228
1.9
1.5
0.005
SZ 8040.10 x 032
SZ 8040.10 x 032
10.0
5.0
32
27.9
5.4
152
8.0
223
1.9
1.5
0.006
SZ 8040.10 x 038
SZ 8040.10 x 038
10.0
5.0
38
23.7
6.5
153
9.5
225
1.9
1.5
0.006
SZ 8040.10 x 044
SZ 8040.10 x 044
10.0
5.0
44
19.2
7.5
144
11.0
211
1.9
1.5
0.008
SZ 8040.10 x 051
SZ 8040.10 x 051
10.0
5.0
51
16.5
8.7
143
12.7
210
1.9
1.5
0.009
SZ 8040.10 x 064
SZ 8040.10 x 064
10.0
5.0
64
13.2
10.9
144
16.0
211
1.9
1.5
0.010
SZ 8040.10 x 076
SZ 8040.10 x 076
10.0
5.0
76
10.9
12.9
141
19.0
207
1.9
1.5
0.010
SZ 8040.10 x 305
SZ 8040.10 x 305
10.0
5.0
305
2.6
51.9
135
76.3
198
1.9
1.5
0.060
SZ 8040.13 x 025
SZ 8040.13 x 025
12.5
6.3
25
58.5
4.3
249
6.2
363
2.3
2.2
0.007
SZ 8040.13 x 032
SZ 8040.13 x 032
12.5
6.3
32
43.9
5.4
239
8.0
351
2.3
2.2
0.009
SZ 8040.13 x 038
SZ 8040.13 x 038
12.5
6.3
38
36.0
6.5
233
9.5
342
2.3
2.2
0.010
SZ 8040.13 x 044
SZ 8040.13 x 044
12.5
6.3
44
30.3
7.5
227
11.0
333
2.3
2.2
0.010
SZ 8040.13 x 051
SZ 8040.13 x 051
12.5
6.3
51
26.2
8.7
227
12.7
333
2.3
2.2
0.015
SZ 8040.13 x 064
SZ 8040.13 x 064
12.5
6.3
64
21.2
10.9
231
16.0
339
2.3
2.2
0.020
SZ 8040.13 x 076
SZ 8040.13 x 076
12.5
6.3
76
17.1
12.9
221
19.0
325
2.3
2.2
0.022
SZ 8040.13 x 089
SZ 8040.13 x 089
12.5
6.3
89
14.5
15.1
219
22.2
322
2.3
2.2
0.026
SZ 8040.13 x 102
SZ 8040.13 x 102
12.5
6.3
102
12.5
17.3
217
25.5
319
2.3
2.2
0.030
SZ 8040.13 x 305
SZ 8040.13 x 305
12.5
6.3
305
4.3
51.9
223
76.3
328
2.3
2.2
0.090
SZ 8040.16 x 025
SZ 8040.16 x 025
16.0
8.0
25
118.0
4.3
502
6.2
732
3.2
2.7
0.013
SZ 8040.16 x 032
SZ 8040.16 x 032
16.0
8.0
32
89.0
5.4
484
8.0
712
3.2
2.7
0.017
SZ 8040.16 x 038
SZ 8040.16 x 038
16.0
8.0
38
72.1
6.5
466
9.5
685
3.2
2.7
0.020
SZ 8040.16 x 044
SZ 8040.16 x 044
16.0
8.0
44
60.9
7.5
456
11.0
670
3.2
2.7
0.023
SZ 8040.16 x 051
SZ 8040.16 x 051
16.0
8.0
51
52.3
8.7
453
12.7
664
3.2
2.7
0.030
SZ 8040.16 x 064
SZ 8040.16 x 064
16.0
8.0
64
41.2
10.9
448
16.0
659
3.2
2.7
0.034
SZ 8040.16 x 076
SZ 8040.16 x 076
16.0
8.0
76
34.1
12.9
441
19.0
648
3.2
2.7
0.040
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청