카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 8010 - System spring, light load
Steinel Normalien
5 Springs system
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/federelemente_5/sz_8010.prj},{NB=SZ 8010.25 x 139 (0B)},{BESTNR=SZ 8010.25 x 139},{DARSTELLUNG=B},{HUBST=0.0},{DH=25.0},{DD=12.5},{LO=139},{C=15.3},{S1=41.7},{F1=638},{S2=55.6},{F2=851},{X=5.3},{Y=2.7},{ML=48.700},{FN=851.000},{MF=75.000},{SN=4.000},{G=127.000},{WG=0.150},{FUNC=Damping. Cushioning}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
DH
Sleeve diameter H15
[mm]
DD
Pin diameter h15
[mm]
LO
Unloaded length
[mm]
C
Spring coefficient c± 10%
[N/mm]
S1
long life time s1=30%
[mm]
F1
Force
[N]
S2
max. stroke S2=40%
[mm]
F2
Force
[N]
X
wire cross
ⁿ/ₐ
Y
wire cross
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
SZ 8010.10 x 025
SZ 8010.10 x 025
10.0
5.0
25
11.0
7.5
83
10.0
110
1.7
1.1
0.005
SZ 8010.10 x 032
SZ 8010.10 x 032
10.0
5.0
32
8.5
9.6
82
12.8
109
1.7
1.1
0.005
SZ 8010.10 x 038
SZ 8010.10 x 038
10.0
5.0
38
6.8
11.4
78
15.2
103
1.7
1.1
0.006
SZ 8010.10 x 044
SZ 8010.10 x 044
10.0
5.0
44
6.0
13.2
79
17.6
106
1.7
1.1
0.005
SZ 8010.10 x 051
SZ 8010.10 x 051
10.0
5.0
51
5.0
15.3
77
20.4
102
1.7
1.1
0.007
SZ 8010.10 x 064
SZ 8010.10 x 064
10.0
5.0
64
4.1
19.2
79
25.6
105
1.7
1.1
0.009
SZ 8010.10 x 076
SZ 8010.10 x 076
10.0
5.0
76
3.6
22.8
82
30.4
109
1.7
1.1
0.009
SZ 8010.10 x 305
SZ 8010.10 x 305
10.0
5.0
305
0.9
91.5
82
122.0
110
1.7
1.1
0.040
SZ 8010.13 x 025
SZ 8010.13 x 025
12.5
6.3
25
21.0
7.5
158
10.0
210
2.3
1.5
0.006
SZ 8010.13 x 032
SZ 8010.13 x 032
12.5
6.3
32
16.4
9.6
157
12.8
210
2.3
1.5
0.007
SZ 8010.13 x 038
SZ 8010.13 x 038
12.5
6.3
38
13.6
11.4
155
15.2
207
2.3
1.5
0.008
SZ 8010.13 x 044
SZ 8010.13 x 044
12.5
6.3
44
12.1
13.2
160
17.6
213
2.3
1.5
0.010
SZ 8010.13 x 051
SZ 8010.13 x 051
12.5
6.3
51
10.3
15.3
158
20.4
210
2.3
1.5
0.010
SZ 8010.13 x 064
SZ 8010.13 x 064
12.5
6.3
64
7.6
19.2
146
25.6
195
2.3
1.5
0.013
SZ 8010.13 x 076
SZ 8010.13 x 076
12.5
6.3
76
6.3
22.8
144
30.4
192
2.3
1.5
0.020
SZ 8010.13 x 089
SZ 8010.13 x 089
12.5
6.3
89
5.4
26.7
144
35.6
192
2.3
1.5
0.020
SZ 8010.13 x 102
SZ 8010.13 x 102
12.5
6.3
102
4.6
30.6
141
40.8
188
2.3
1.5
0.022
SZ 8010.13 x 305
SZ 8010.13 x 305
12.5
6.3
305
1.6
91.5
146
122.0
195
2.3
1.5
0.070
SZ 8010.16 x 025
SZ 8010.16 x 025
16.0
8.0
25
29.0
7.5
218
10.0
290
3.2
1.7
0.009
SZ 8010.16 x 032
SZ 8010.16 x 032
16.0
8.0
32
22.9
9.6
220
12.8
293
3.2
1.7
0.012
SZ 8010.16 x 038
SZ 8010.16 x 038
16.0
8.0
38
19.3
11.4
220
15.2
293
3.2
1.7
0.014
SZ 8010.16 x 044
SZ 8010.16 x 044
16.0
8.0
44
17.1
13.2
226
17.6
301
3.2
1.7
0.016
SZ 8010.16 x 051
SZ 8010.16 x 051
16.0
8.0
51
14.0
15.3
214
20.4
286
3.2
1.7
0.018
SZ 8010.16 x 064
SZ 8010.16 x 064
16.0
8.0
64
10.7
19.2
205
25.6
274
3.2
1.7
0.020
SZ 8010.16 x 076
SZ 8010.16 x 076
16.0
8.0
76
9.0
22.8
205
30.4
274
3.2
1.7
0.026
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청