HECMS - Universal type + block type - medium load - synthetic rubber - screw in caster
SRD-FA
SRD-FA
t96
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1747_2_asmtab.prj},{NB=HECMS75-R},{CODE=HECMS},{SUB=Universal type + stop type},{BODYMAT=SPCC},{BODYSUR=Galvanized},{D=75},{WHEMAT=R},{ROT=yes},{WHE=yes},{H=102},{M=10},{LL=24},{B=25.0},{E=32.5},{BB=14},{RR=93},{LOAD=700},{WEI=475},{PPATH=jiaolun_1747-2/jiaolun_1747_2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
SUB
Subject type
ⁿ/ₐ
BODYMAT
Body material
ⁿ/ₐ
BODYSUR
Main body surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ROT
Rotating part bearing
ⁿ/ₐ
WHE
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
H
[mm]
M
[mm]
LL
ℓ
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
BB
b
[mm]
RR
r
[mm]
LOAD
Allowable load
[N]
WEI
weight
[g]
HECMS75-R
HECMS
Universal type + stop typ...
SPCC
Galvanized
75
yes
yes
102
10
24
25.0
32.5
14
93
700
475
HECMS100-R
HECMS
Universal type + stop typ...
SPCC
Galvanized
100
yes
yes
135
12
25
30.0
40.0
18
125
1000
1100
HECMS125-R
HECMS
Universal type + stop typ...
SPCC
Galvanized
125
yes
yes
159
16
30
37.5
47.0
24
125
1200
1450
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청