EADW,EASW,EAGW - pingjian luowenchengkongxing
SRD-FA
SRD-FA
t9
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9/xlj_1600_1.prj},{NB=EADW12-50},{CODE=EADW},{MAT=S45C},{TE=600N/mm2yishang},{B=12},{BTOL=0/-0.043},{LWB=[50:80/5]},{L=50},{H=8},{HTOL=0/-0.09},{D=5.5},{D1=9.5},{HH=5.5},{BB=12},{M=M5},{CWB=0.40},{C=0.4~0.6},{MWB=4},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221318.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MAT
caizhi
ⁿ/ₐ
TE
kanglaqiangdu
[N/mm^2]
B
[mm]
BTOL
B gongcha
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HTOL
H gongcha
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
HH
hh
[mm]
BB
bb
[mm]
M
chuyaluowen
ⁿ/ₐ
C
c
[mm]
EADW8-35
S45C
600N/mm2yishang
8
0/-0.036
7
0/-0.09
3.4
6.0
3.5
8
M3
0.25~0.4
EADW10-45
S45C
600N/mm2yishang
10
0/-0.036
8
0/-0.09
4.5
7.5
4.5
10
M4
0.4~0.6
EADW12-50
S45C
600N/mm2yishang
12
0/-0.043
8
0/-0.09
5.5
9.5
5.5
12
M5
0.4~0.6
EADW14-50
S45C
600N/mm2yishang
14
0/-0.043
9
0/-0.09
5.5
9.5
5.5
14
M5
0.4~0.6
EADW15-50
S45C
600N/mm2yishang
15
0/-0.043
10
0/-0.09
5.5
9.5
5.5
15
M5
0.4~0.6
EADW16-60
S45C
600N/mm2yishang
16
0/-0.043
10
0/-0.09
5.5
9.5
5.5
16
M5
0.4~0.6
EADW18-60
S45C
600N/mm2yishang
18
0/-0.043
11
0/-0.11
6.6
11.0
6.5
18
M6
0.4~0.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청