EBSTRC,EBSTRCS - nei liu jiao
SRD-FA
SRD-FA
t8
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t8/ebstrc1592.prj},{NB=EBSTRC12},{CODE=EBSTRC},{MAT=SUS304},{IC=5T},{TYPE=HOUXING },{M=12},{P=1.75},{B=17.0},{EE=19.6},{T=7.0},{T1=0.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222117.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
IC
Intensity classification
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
[mm]
B
[mm]
EE
e
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
EBSTRC4
EBSTRC
SUS304
5T
Thick type
4
0.70
6.0
6.9
2.4
0.0
EBSTRC5
EBSTRC
SUS304
5T
Thick type
5
0.80
7.0
8.1
3.2
0.0
EBSTRC6
EBSTRC
SUS304
5T
Thick type
6
1.00
8.0
9.2
3.6
0.0
EBSTRC8
EBSTRC
SUS304
5T
Thick type
8
1.25
10.0
11.5
5.0
0.0
EBSTRC10
EBSTRC
SUS304
5T
Thick type
10
1.50
13.0
15.0
6.0
0.0
EBSTRC12
EBSTRC
SUS304
5T
Thick type
12
1.75
17.0
19.6
7.0
0.0
EBSTRCS4
EBSTRCS
SUS304
4T
Thin
4
0.70
6.0
6.9
0.0
2.0
EBSTRCS5
EBSTRCS
SUS304
4T
Thin
5
0.80
7.0
8.1
0.0
2.5
EBSTRCS6
EBSTRCS
SUS304
4T
Thin
6
1.00
8.0
9.2
0.0
3.0
EBSTRCS8
EBSTRCS
SUS304
4T
Thin
8
1.25
10.0
11.5
0.0
4.0
EBSTRCS10
EBSTRCS
SUS304
4T
Thin
10
1.50
13.0
15.0
0.0
4.5
EBSTRCS12
EBSTRCS
SUS304
4T
Thin
12
1.75
17.0
19.6
0.0
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청