EBAC,EBASC - nei liu jiao
SRD-FA
SRD-FA
t8
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t8/ebac-1557-1.prj},{NB=EBAC12-50},{CODE=EBAC},{MAT=SCM435},{SUR=fa hei},{HRD=32~44HRC},{IC=12.9(M3~M20)/10.9(M24)},{M=12.0},{L=50},{LX=50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120},{MP=12×1.75},{A=18.0},{E=12.0},{B=10.0},{P=1.75},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220889.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
IC
Intensity classification
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MP
m×p
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
EBAC3-25
EBAC
SCM435
fa hei
32~44HRC
12.9(M3~M20)/10.9(M24)
3.0
3×0.5
5.5
3.0
2.5
EBAC4-30
EBAC
SCM435
fa hei
32~44HRC
12.9(M3~M20)/10.9(M24)
4.0
4×0.7
7.0
4.0
3.0
EBAC5-30
EBAC
SCM435
fa hei
32~44HRC
12.9(M3~M20)/10.9(M24)
5.0
5×0.8
8.5
5.0
4.0
EBAC6-35
EBAC
SCM435
fa hei
32~44HRC
12.9(M3~M20)/10.9(M24)
6.0
6×1.0
10.0
6.0
5.0
EBAC8-40
EBAC
SCM435
fa hei
32~44HRC
12.9(M3~M20)/10.9(M24)
8.0
8×1.25
13.0
8.0
6.0
EBAC10-45
EBAC
SCM435
fa hei
32~44HRC
12.9(M3~M20)/10.9(M24)
10.0
10×1.5
16.0
10.0
8.0
EBAC12-50
EBAC
SCM435
fa hei
32~44HRC
12.9(M3~M20)/10.9(M24)
12.0
12×1.75
18.0
12.0
10.0
EBAC16-60
EBAC
SCM435
fa hei
32~44HRC
12.9(M3~M20)/10.9(M24)
16.0
16×2.0
24.0
16.0
14.0
EBAC20-70
EBAC
SCM435
fa hei
32~44HRC
12.9(M3~M20)/10.9(M24)
20.0
20×2.5
30.0
20.0
17.0
EBAC24-100
EBAC
SCM435
fa hei
32~44HRC
12.9(M3~M20)/10.9(M24)
24.0
24×3.0
36.0
24.0
19.0
EBASC5-30
EBASC
SUS304
-
-
A2-70
5.0
5×0.8
8.5
5.0
4.0
EBASC6-35
EBASC
SUS304
-
-
A2-70
6.0
6×1.0
10.0
6.0
5.0
EBASC8-40
EBASC
SUS304
-
-
A2-70
8.0
8×1.25
13.0
8.0
6.0
EBASC10-45
EBASC
SUS304
-
-
A2-70
10.0
10×1.5
16.0
10.0
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청