DCFPJ,DCFPJS - Ball plunger with flange type
SRD-FA
SRD-FA
t10
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t10/plunger1227-2_asmtab.prj},{NB=DCFPJ5},{CODE=DCFPJ},{TYPE=dflx},{M=5},{PPATH=plunger1227-2/plunger1227-2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
ZTMAT
The main material
ⁿ/ₐ
ZTHAR
Body hardness
ⁿ/ₐ
ZTSUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
QTMAT
Ball head material
ⁿ/ₐ
QTHAR
Ball head hardness
ⁿ/ₐ
THMAT
Spring material
ⁿ/ₐ
KSWD
Usable temperature
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
A
a
[mm]
LOMIN
Minimum load (N)
[mm]
LOMAX
Maximum load (N)
[mm]
SYBS
Applicable wrench
ⁿ/ₐ
DCFPJ5
DCFPJ
Flange type
S45C
29~35HRC
Blackening
SUS440C
55HRC~
SUS631J1
-30~80℃
7.0
5.0
0.8
3.00
0.8
0.6
5.6
DCBPG1
DCFPJS5
DCFPJS
Flange type
SUS303
-
-
SUS440C
55HRC~
SUS631J1
-30~260℃
7.0
5.0
0.8
3.00
0.8
1.3
6.4
DCBPG1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청