CBLAT - CBLAT-
SRD-FA
SRD-FA
o
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/o/tong-859_asmtab.prj},{NB=CBLAT45},{CODE=CBLAT},{DD=45},{D=75},{W=72},{PCD=60.0},{L1=64},{B=56},{Q=12},{MAXAT=3800},{ALT=168.0},{WEI=1090},{PPATH=tong-859/tong-859_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
DD
d Shaft Hole Dia. 1mm Increment
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
MXL
MXLLocking bolt
ⁿ/ₐ
Q
quantity
ⁿ/ₐ
MAXAT
Allowable maximum torque
[N·m]
ALT
Allowable axial load
[kN]
BLT
Bolt tightening torque
[N·m]
WEI
g
[g]
L
l11
[mm]
CBLAT30
CBLAT
S45C
-
30
55
51
42.5
45
39
M6*35
10
1110
74.0
15.7
490
44
CBLAT35
CBLAT
S45C
-
35
60
51
47.5
45
39
M6*35
12
1550
88.8
15.7
560
44
CBLAT40
CBLAT
S45C
-
40
65
51
52.5
45
39
M6*35
14
2070
103.0
15.7
620
44
CBLAT45
CBLAT
S45C
-
45
75
72
60.0
64
56
M8*45
12
3800
168.0
37.3
1090
59
CBLAT50
CBLAT
S45C
-
50
80
72
65.0
64
56
M8*45
12
4220
168.0
37.3
1170
59
CBLAT55
CBLAT
S45C
-
55
85
72
70.0
64
56
M8*45
12
4640
168.0
37.3
1250
59
CBLAT60
CBLAT
S45C
-
60
90
72
75.0
64
56
M8*45
12
5060
168.0
37.3
1340
59
CBLAT65
CBLAT
S45C
-
65
95
72
80.0
64
56
M8*45
14
6400
197.0
37.3
1430
59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청