AIZ - ya zha gun zhu si gan
SRD-FA
SRD-FA
i
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/i/aiz-429_asmtab.prj},{NB=AIZ2505-200-F27-P10},{CODE=AIZ2505},{MOD=AIZ},{TYPE=biao zhun},{ACC=C7},{MATS=S55C},{MATL=SCM415H},{HEAS=gao pin},{HEAL=shen tan cui huo},{HRDS=58~62HRC},{HRDL=58~62HRC},{THRD=25},{LEAD=05},{L=200},{F=27},{P=10},{LWXX=you xuan},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG10=},{LD=0},{Q2=0},{ZJG4=},{LE=0},{ZJG11=},{LN=0},{ZJG5=},{ZJG6=},{LG=0},{ZJG7=},{LH=0},{S=0},{ZJG8=},{LJ=0},{ZJG9=},{LK=0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1454311449040.html},{PPATH=aiz-429/aiz-429_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MOD
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
ACC
accuracy grade
ⁿ/ₐ
MATS
S(Material)
ⁿ/ₐ
MATL
L(Material)
ⁿ/ₐ
HEAS
S(heat treating)
ⁿ/ₐ
HEAL
L(heat treating)
ⁿ/ₐ
HRDS
S(hardness)
ⁿ/ₐ
HRDL
L(hardness)
ⁿ/ₐ
THRD
sgzwj
ⁿ/ₐ
LEAD
dc
ⁿ/ₐ
GZZJ
gzzj
[mm]
LMHQS
lmhqa
ⁿ/ₐ
LWXX
lwxx
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
CD
cd
[KN]
COJ
coj
[KN]
AIZ2505-200-F27-P10
AIZ
biao zhun
C7
S55C
SCM415H
gao pin
shen tan cui huo
58~62HRC
58~62HRC
25
05
3.175
4
you xuan
94
40
51
10
51
62
48
6.6
0
M6
16.80
48.06
AIZ2510-300-F27-P10
AIZ
biao zhun
C7
S55C
SCM415H
gao pin
shen tan cui huo
58~62HRC
58~62HRC
25
10
6.350
4
you xuan
194
40
80
12
51
62
48
6.6
0
M6
28.90
71.49
AIZ2525-300-F27-P10
AIZ
biao zhun
C7
S55C
SCM415H
gao pin
shen tan cui huo
58~62HRC
58~62HRC
25
25
3.969
1.8×2
you xuan
194
47
64
12
60
74
49
6.6
15
M6
19.36
50.88
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청