ADIF,ADIF - Support bearing box type - standard type / widen type - flange type
SRD-FA
SRD-FA
d
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/d/adif-156-1.prj},{NB=ADIF35},{CODE=ADIF},{TYPE1=DANJIAN},{TYPE2=BZX},{HKMAT=LHJ},{ZCMAT=SUJ2},{SUR=BSYJH},{DD=35},{L1=80},{F=40.0},{G=63},{H2=18},{W=80},{W1=55},{W2=55},{A=50°},{M=M8-18},{MX=8},{MXX=18},{Q=37},{CN=1660},{CON=3130},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1783262881552.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE1
TYPE
ⁿ/ₐ
TYPE2
TYPE
ⁿ/ₐ
HKMAT
Slider material
ⁿ/ₐ
ZCMAT
Bearing material
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
W2
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
CN
Dynamic load
ⁿ/ₐ
CON
Static load
ⁿ/ₐ
ADIF16
ADIF
Single piece (slider)
BZX
LHJ
SUJ2
Natural anodized
16
45
22.5
33
9
45
32
30
80°
M5-12
20
770
1170
ADIF20
ADIF
Single piece (slider)
BZX
LHJ
SUJ2
Natural anodized
20
50
24.0
39
11
48
35
35
60°
M6-12
23
860
1370
ADIF25
ADIF
Single piece (slider)
BZX
LHJ
SUJ2
Natural anodized
25
65
30.0
47
14
60
40
40
50°
M6-12
27
980
1560
ADIF30
ADIF
Single piece (slider)
BZX
LHJ
SUJ2
Natural anodized
30
70
35.0
56
15
70
50
50
50°
M8-18
33
1560
2740
ADIF35
ADIF
Single piece (slider)
BZX
LHJ
SUJ2
Natural anodized
35
80
40.0
63
18
80
55
55
50°
M8-18
37
1660
3130
ADIF40
ADIF
Single piece (slider)
BZX
LHJ
SUJ2
Natural anodized
40
90
45.0
72
20
90
65
65
50°
M10-20
42
2150
4010
ADIF50
ADIF
Single piece (slider)
BZX
LHJ
SUJ2
Natural anodized
50
110
60.0
91
25
120
94
80
50°
M10-20
53
3820
7930
ADID16
ADID
Single piece (slider)
Widened type
LHJ
SUJ2
Natural anodized
16
42
31.0
26
8
62
50
30
-
M5
18
392
490
ADID20
ADID
Single piece (slider)
Widened type
LHJ
SUJ2
Natural anodized
20
51
34.0
31
10
68
54
37
-
M6
21
784
1176
ADID25
ADID
Single piece (slider)
Widened type
LHJ
SUJ2
Natural anodized
25
65
41.0
41
12
82
65
50
-
M6
28
1568
2352
ADID30
ADID
Single piece (slider)
Widened type
LHJ
SUJ2
Natural anodized
30
75
45.5
48
12
91
75
60
-
M8
34
1764
2940
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청