Typ 0.0-874 - Quick couplings Typ F / EN 14420-7 Typ FF
Springmann
Stainless steel hoses
Fittings for stainless steel hoses
Universal joints
Powered by
CAD모델 선택
{springmann/edelstahlwellschlauchleitungen/armaturen_fuer_ringwellschlaeuche_aus_edelstahl/universalkupplungen/874.prj},{NB=0.0-874-DN40},{CNSORDERNO=0.0-874},{DN=40},{G=R1 1/2},{SW=60},{L2=76.5},{CNSMASSEXACT=0.560},{INFO=Datenblatt},{D81=47.803},{D82=44.845},{D18=36.5},{D19=42.9},{D20=53.4},{L5=24},{A=12.700},{L14=3.2},{L15=41.2},{L16=17.53},{L18=78.5},{R1=11.05},{R2=3.2},{B2=21.5},{GEW=G 1 1/2},{GEW1=47.803},{GEW2=44.845}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
SW
Width across flats
[mm]
L2
Length
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[kg]
0.0-874-DN20
0.0-874
20
R3/4
32
50.5
0.180
0.0-874-DN25
0.0-874
25
R1
41
60.5
0.240
0.0-874-DN32
0.0-874
32
R1 1/4
50
75.0
0.460
0.0-874-DN40
0.0-874
40
R1 1/2
60
76.5
0.560
0.0-874-DN50
0.0-874
50
R2
70
86.5
0.840
0.0-874-DN65
0.0-874
65
R2 1/2
85
96.5
1.050
0.0-874-DN80
0.0-874
80
R3
100
101.0
1.400
0.0-874-DN100
0.0-874
100
R4
130
114.5
2.550
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청