Typ 1.2-706 - Pre-welded bead with lapped flange DIN 2642 / EN 1092-1 Typ 33+02 PN 10
Springmann
Stainless steel hoses
Fittings for stainless steel hoses
Flange connection
Powered by
CAD모델 선택
{springmann/edelstahlwellschlauchleitungen/armaturen_fuer_ringwellschlaeuche_aus_edelstahl/flanschverbindungen/706.prj},{NB=1.2-7060-DN300},{CNSMAT=0},{DN=300},{B2=333},{C1=26},{D=445},{D1=370},{E=8},{F1=2},{K=400},{L=22},{AN=12},{VERS=PN10},{INFO=Datenblatt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
TEMP
Permissible working temperature
[°C]
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
B2
Drill-diameter
[mm]
C1
Flange thickness
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
D1
Diameter of the collar
[mm]
E
Chamfer
[mm]
F1
Thickness of the collar
[mm]
K
Hole circle
[mm]
L
Clearance hole
[mm]
1.2-7060-DN200
1.2-7060
480
200
226
24
340
268
6
2
295
22
1.2-7060-DN250
1.2-7060
480
250
281
26
395
320
8
2
350
22
1.2-7060-DN300
1.2-7060
480
300
333
26
445
370
8
2
400
22
1.2-7060-DN350
1.2-7060
480
350
365
28
505
430
8
2
460
22
1.2-7060-DN400
1.2-7060
480
400
416
32
565
482
8
2
515
26
1.2-7060-DN450
1.2-7060
480
450
467
36
615
532
8
2
565
26
1.2-7060-DN500
1.2-7060
480
500
519
38
670
585
8
2
620
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청